SINUMERIK Operate

Die neue Bedienoberfläche für effiziente Maschinenbedienung

Die neue SINUMERIK Bedienoberfläche ist jetzt noch übersichtlicher und intuitiver. SINUMERIK Operate vereint das bekannte HMI-Advanced, ShopMill und ShopTurn unter einer durchgängigen, innovativen Bedien- und Programmieroberfläche.

SINUMERIK Operate ist übersichtlich, intuitiv bedienbar und mit einer Vielzahl an neuen, leistungsstarken Funktionen ausgestattet. Dies ermöglicht die Verbindung von Arbeitsschritt- und Hochsprachenprogrammierung unter einer Bedienoberfläche – und damit eine sehr rasche, rationelle und intuitive NC-Programmierung und Arbeitsvorbereitung.

  • ShopTurn & ShopMill
    Arbeitsschrittprogrammierung

  • ProgramGUIDE
    grafisches Programmieren mit animierten Elementen

  • DIN/ISO & SINUMERIK Hochsprache
    maximaler Freiheitsgrad beim Programmieren

Intelligente Funktionen unterstützen den Bediener in einfachster Art und Weise bei der täglichen Arbeit – z. B. Screenshots mit der Tastenkombination STRG+P.
SINUMERIK Operate ist auch in Sachen grafischer Unterstützung ein neuer Standard in Bedienfreundlichkeit. Animiete Elemente sind dabei eine hilfreiche Funktion, denn sie geben vorausschauend jeden Bearbeitungsschritt grafisch animiert wieder.

Einfache Schritte für erfolgreiches Arbeiten (Features)

Beim Einrichten eines Werkstücks wird das Messen durch animierte Elemente anschaulich und übersichtlich dargestellt. Komplexe Werkstücke können durch einfaches und schnelles Handling in einer Aufspannung gefertigt werden. Unterschiedliche Kinematiken sind leicht einzurichten.

Das Mitzeichnen der Bearbeitung oder die Simulation können auf Wunsch aktiviert und angezeigt werden.

SINUMERIK Operate vereint das ganze Orchester an Funktionen für das Bedienen und Programmieren in einer Bedienoberfläche für effiziente Maschinenbedienung.