SIMATIC IPC - Integrierte Diagnose- und Meldefunktionen
Beschreibung
Für die effiziente Eigendiagnose sind SIMATIC IPCs mit umfangreichen Diagnose-/Meldefunktionen (Temperatur, Lüfter, Watchdog) ausgestattet. Eine Front-LED-Anzeige zeigt beispielsweise den Status der Festplatte im RAID-Verbund (HDD ALARM) oder Ethernet-, PROFIBUS-/PROFINET-Kommunikation. Erweiterte Diagnosefunktionen bietet die Diagnose- und Meldesoftware SIMATIC IPC DiagMonitor. Sie überwacht, meldet und visualisiert die Betriebszustände der SIMATIC IPCs sowohl lokal als auch remote. So sind Sie frühzeitig in der Lage, durch präventive Maßnahmen Stillstände zu vermeiden und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren.
Mit dem neuen Softwarepaket SIMATIC IPC Remote Manager lassen sich zentrale Servicekonzepte realisieren, indem mittels Intel Active ManagementTechnologie-Funktionen (Intel AMT) von der Ferne auf SIMATIC IPCs zugegriffen wird. Zum Beispiel von einer Leitwarte aus und ohne Einsatzvor Ort können System- oder Programmfehler behoben oder auch BIOS- und Programm-Updates ausgeführt werden.
Detail
Integriert für die effiziente Eigendiagnose sind:
• umfangreiche Diagnose-/Meldefunktionen (Temperatur, Lüfter, Watchdog)
• Front-LED-Anzeige für z. B. Status der Festplatte im RAID-Verbund (HDD ALARM) oder Ethernet-, PROFIBUS-/PROFINET-Kommunikation
Features und Benefits
Effiziente Selbstdiagnose durch Anzeige des Status per Front-LEDs und Weitermeldung der Diagnosedaten an Maintenance Station