SINAMICS GM150 / SM150

Beschreibung

Die Mittelspannungsumrichter SINAMICS GM150 und SM150 verfügen über folgende Funktionen im Hinblick auf Maintenance: Lüfter Betriebsstundenzähler, Filtermatten Verschmutzung, SW-Trace, bei Flüssigkeitskühlung wird der Zustand des Ionentauschers erfasst.

Detail

SINAMICS GM150 und SINAMICS SM150 sind die SINAMICS-Lösungen für den Mittelspannungsbereich. SINAMICS GM150 ist dabei für Mittelspannungsantriebe ohne Netzrückspeisung konzipiert. Er setzt damit das Funktions und Anwendungspektrum des SINAMICS G150 in die Mittelspannung fort. SINAMICS SM150 ist der Mittelspannungsumrichter für anspruchsvolle Antriebsaufgaben mit Netzrückspeisung. Er eignet sich sowohl für Einzel- als auch für Mehrmotorenantriebe und setzt damit das Funktions- und Anwendungsspektrum von SINAMICS S150 und SINAMICS S120 in den Mittelspannungsbereich fort.