Motoren mit Leistungen größer 200 kW
Beschreibung
Unsere Niederspannungs- und Hochspannungsmotoren mit Leistungen größer 200 kW verfügen über Zustandsüberwachung bezüglich Wälzlager, Unwucht, Ausrichtfehler (Schwingungsanalyse). Die Zustandsüberwachung von Wicklung und Käfig erfolgt über MCSA. Die Schnittstelle zur Automatisierung ist die "Servicebox". In Bezug auf den Verschleiß eines Fremdlüftermotors lässt sich ein Betriebsstundenzähler integrieren.
Detail
Unsere Nieder- und Hochspannungsmotoren mit einem Leistungsspektrum von 200 kW bis 100 MW bieten maximale Leistung auf minimalem Raum. Sie zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit und ihre Effizienz aus: Die robusten Motoren arbeiten auch unter extremen Bedingungen reibungslos und haben einen hohen Wirkungsgrad. Hinzu kommen das wartungsarme Konzept und die lange Lebensdauer, beispielsweise von Lager und Wicklungen.