IE FastConnect RJ45 Plug
Technique de câblage RJ45 en tant que standard existant pour Industrial Ethernet
Description
Le connecteur FastConnect RJ45 FC, insensible aux perturbations grâce à son boîtier métallique robuste, représente la solution idéale sur le terrain pour le montage de connecteurs RJ45 sur les câbles FastConnect Twisted Pair à 4 conducteurs (conformité PROFINET). Installation rapide et sans erreur grâce au système FastConnect.
Détails
Design industriel (boîtier robuste en métal, pas de pièces perdables)
Excellent blindage (CEM) et écoulement des parasites à la masse (boîtier métallique)
Arrêt de traction et de flexion supplémentaire par accrochage du connecteur au boîtier de l'appareil, par ex. pour SCALANCE X, SCALANCE S, ET 200S.
Conformité aux normes EN 50173 (RJ45) / ISO CEI 11801
Les connecteurs Industrial Ethernet FC RJ45 existent en trois exécutions :
avec sortie de câble axiale (180°)
avec sortie de câble à 145° (par ex. pour SIMOTION et SINAMICS)
avec sortie de câble (d'équerre) à 90° (par ex. pour ET200S).
Caractéristiques
Réalisation de connexions directes entre appareils sur une distance jusqu'à 100 m, avec câble d'installation Industrial Ethernet FC 2 x 2, sans technologie de brassage
Raccordement simple (contacts IDC à déplacement d'isolation) de câbles d'installation FC 4 fils à paires torsadées (100 Mbit/s), sans outil spécial
Connectique permettant d'éviter les erreurs, grâce à une zone de connexion visible et au repérage couleur des contacts
Avantages
Solution idéale pour le montage de connecteurs RJ45 directement sur le terrain
Installation rapide et sans erreur grâce au système FastConnect
Système harmonisé composé de connecteurs FastConnect Industrial Ethernet et d'une vaste gamme de câbles FastConnect avec agréments UL et conformité PROFINET