Minimiser le travail de câblage avec CSM 1277
Vue d'ensemble
L'interface de communication SIMATIC S7-1200 se compose d'une connexion RJ45 insensible aux perturbations, avec fonctionnalité d'autocroisement, supportant jusqu'à 16 connexions Ethernet et présentant une vitesse de transmission jusqu'à 10/100 Mbit/s.
Afin de minimiser le travail de câblage et d'autoriser une flexibilité maximale du réseau, il est possible d'utiliser le commutateur Compact Switch Module CSM 1277 en liaison avec le SIMATIC S7-1200 pour configurer un réseau homogène ou mixte – avec des topologies en ligne, arborescentes ou en étoile.
Le CSM 1277 est un commutateur 4 ports non managé qui permet de relier le SIMATIC S7-1200 à trois appareils supplémentaires. La combinaison du SIMATIC S7-1200 avec des composants SIMATIC NET Industrial Wireless LAN vous ouvre tout un ensemble de perspectives entièrement nouvelles en termes de réalisation de réseaux.