Tools

Automation TechnologyAutomation Technology

MOBY D

Sistema RFID para la banda de HF

Descripción

MOBY D es un sistema RFID para alcances medios. El uso de los estándares establecidos de ISO 15693 permite minimizar los costes de inversión y explotación.

Sistema RFID

MOBY D

Distancia de escritura/lectura

hasta 0,9 m

Frecuencia

13,56 MHz

Normas

ISO 15693
ISO 18000-3

MOBY D

Detalles

El sistema RFID MOBY D ofrece una amplia gama de estaciones de escritura/lectura aptas para el entorno industrial que destacan por su rendimiento y las posibilidades de conexión de distintas antenas externas. Según el modelo, MOBY D puede conectarse a los controladores SIMATIC S7 o a sistemas de PC a través de módulos de comunicación.


Ejemplos de aplicación típicos

  • Reconocimiento de contenedores de transporte en centros de envío

  • Control de la producción en líneas de montaje o talleres de pintura y barnizado

  • Seguimiento de piezas suministradas


Ventajas

  • Estándares abiertos y uso de alta frecuencia para una aplicación a escala mundial

  • Portadores de datos económicos y sin batería de cara a reducir costes de inversión y explotación

  • Amplia oferta de portadores de datos aptos para la industria hasta el grado de protección IP68 y rango de temperatura de 200 °C con homologación Atex

  • Potentes estaciones de escritura/lectura con detección de grupo sencilla y alcance hasta 0,9 m

  • Integración perfecta en el entorno de automatización de SIMATIC

  • Conexión a sistemas de PC a través de interfaz serie