WinCC für Anwendungen in der Pharmazeutischen Industrie

Wirkstoff für den Erfolg

Beschreibung

HMI für Anwendungen in der Pharmaindustrie

Die Anforderungen des Marktes an Arzneimittelhersteller sind hoch. Nicht nur, dass ihnen der stetig steigende Kosten-, Preis- und Wettbewerbsdruck maximale Flexibilität und Produktionsleistung, eine wettbewerbsfähige Kostenbasis und eine immer kürzere Time-to-Market abverlangt, es gilt auch strengen gesetzlichen Vorschriften gerecht zu werden:
Sowohl Endprodukte und Herstellungsprozesse als auch der Umgang mit Produktionsdaten müssen strikten Qualitätsanforderungen, z. B. den GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice), standhalten.

Volle Kontrolle über den Prozess, höchste Bedienerfreundlichkeit für einen sicheren Betrieb und eine effiziente Qualitätssicherung für maximale Produktsicherheit haben daher bei unseren Lösungen für pharmazeutische Anlagen oberste Priorität.

Nutzen

  • Abdeckung aller Anforderungen an GMP in Engineering und Runtime durch die Optionen WinCC/ChangeControl  und WinCC/Audit

  • Validierungsunterstützung durch GMP-Engineering Handbücher und Konformitätserklärungen/Whitepaper

  • Optionen und Add-ons für skalierbare chargenorientierte Produktion von kleinen bis komplexen Prozessen

  • Erfassung und Analyse von Stllstandszeiten zur Erhöhung der Produktivität mit WinCC/Dowwntime/Monitor


Branchenspezifische Produkte und Add-ons

Die Fähigkeit, sowohl kontiuierliche als auch diskrete Prozesse unterschiedlichster Komplexität zu visualisieren und die Integrierbarkeit in validierfähige Applikationen und Anlagen machen WinCC zur soliden Basis einer SCADA-Lösung, die sich mit den folgenden Bausteinen branchenspezifisch erweitern läßt:

  • WinCC/Audit
    WinCC/Audit dient der Überwachung von Bediener-Aktivitäten im Runtime-Betrieb wie auch zur Aufzeichnung von Projektänderungen während der Engineering-Phase durch Audit Trails und Projektversionierung.
    > mehr zu WinCC/Audit
     

  • WinCC/ChangeControl
    WinCC/ChangeControl ist ein Subset von WinCC Audit und protokolliert und versioniert Änderungen eines WinCC Projektes während des Engineerings.
    > mehr zu WinCC/ChangeControl
     

  • SIMATIC BATCH for WinCC
    SIMATIC BATCH for WinCC ermöglicht für verfahrenstechnische Anwendungen eine Chargensteuerung und -überwachung auf Basis von BATCH-Rezepturen. SIMATIC Batch (for WinCC) basiert auf Produkten aus dem Spektrum von SIMATIC Batch und ist für Ein- oder Mehrplatzlösungen erhältlich .
    > mehr zu SIMATIC BATCH for WinCC
     

  • PM-CONTROL
    PM-CONTROL, ein zertifiziertes Premium Add-on für WinCC, ist ein branchenunabhängiges Rezeptsystem zum komfortablen Erstellen und Verwalten von Rezepten (produktspezifischen Solldaten).
    > mehr zu PM-Control 
     

  • PM-QUALITY
    Mit PM-QUALITY steht dem Anwender ein modulares und branchenneutrales Archivsystem zur auftrags- bzw. chargenbezogenen Erfassung von Prozess- und Produktionsdaten zur Verfügung.
    > mehr zu PM-QUALITY