SIMATIC HMI Key Panel KP32F PN
Tastenbedienfeld für Standard- und fehlersichere Anwendungen in PROFINET Umgebung
Beschreibung
Mit dem SIMATIC HMI Key Panel KP32F PN bietet Siemens ein größeres Tastenbedienfeld, das für Standard- und fehlersichere Anwendungen in PROFINET Umgebungen entwickelt wurde. 32 große, ergonomische, mehrfarbig beleuchtbare Tasten bilden eine Einheit, die problemlos mit weiteren KP32 oder KP8-Einheiten lückenlos aneinandergereiht werden kann - sowohl mechanisch ohne Spalten, als auch elektrisch dank integriertem Ethernet Switch und durchschleifbarer Spannungsversorgung.
Anwendungsbereich
Die robusten Key Panels in Schutzart IP65 sind für die einfache und direkte Maschinenbedienung in rauer Industrieumgebung konzipiert. Sie können überall dort eingesetzt werden, wo beim Bedienen und Beobachten auf Tasten und Lampen nicht verzichtet werden kann, z. B. Steuerpulte an Maschinen und Anlagen. Die Tasten sind auch mit Handschuhen problemlos bedienbar und liefern bei Betätigung ein taktiles Feedback.
Nutzen
Bis zu 90 % geringerer Montage- und Verdrahtungsaufwand gegenüber konventionellen Bedienfeldern (abhängig von der Anzahl der genutzten Tasten)
Keine Verdrahtungsfehler, da nur ein Standard-Buskabel angeschlossen wird
Integrierter Ethernet-Switch für den Aufbau von Linien- und Ring-Strukturen
Zukunftssicherheit, da zunächst nicht genutzte Tasten jederzeit durch Projektierungsänderungen aktiviert werden können
Aufbau und Funktion
Das SIMATIC HMI KP32F PN bietet 32 große Tasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung, die sich individuell beschriften lassen. Fünf Farben (blau, grün, rot, gelb, weiß) und die Helligkeit der Tasten sind über die Hardwarekonfiguration von STEP 7 einstellbar und lassen sich so optimal an die Beleuchtungssituation vor Ort anpassen.
Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich 16 I/O PINs zum direkten Anschluss von Sensoren und Aktoren, 16 digitale Eingänge und vier zusätzliche fehlersichere Eingänge.
Die Key Panels können lückenlos aneinander gereiht werden, die 24 V DC Spannungsversorgung wird dabei durchgeschleift. Dank der integrierten Ethernet Switches können Ring- und Linientopologien aufgebaut werden.
Über die PROFINET-Funktion Shared Device kann das KP32F PN von zwei Controllern angesprochen werden. Auf Basis des Media Redundancy Protocols (MRP) läßt sich in Ringtopologien ein sicherer Datenverkehr gewährleisten.
Safety Integrated
Mit Hilfe der integrierten PROFIsafe-Kommunikation kann das Key Panel im fehlersicheren Betrieb mit SIMATIC S7-300F/400F eingesetzt werden. Die vier fehlersicheren Eingänge des KP32F können genutzt werden, um Signale z.B. fehlersichere Sensoren mit potentialfreien Kontakten zu verschalten.
Für Not-Halt-Anwendungen können zwei Not-Halt-Taster (SIL 3) angeschlossen werden.
Technische Daten
Gerät | SIMATIC HMI KP32F PN |
|---|
Anzahl der Tasten | 32 |
LED Farben | rot, gelb, grün, blau, weiß |
Digitaleingänge | 16 + 4 zusätzliche fehlersichere Eingänge |
Digitale E/A | 16 |
Schnittstellen | 2 x RJ45 für PROFINET mit integriertem Switch |
Schutzart | IP 65 frontseitig im eingebauten Zustand IP 20 rückseitig |
Frontabmessungen | 295 x 155 mm (B x H) |
Einbauausschnitt | 275 x 135 mm (B x H) |
Gerätetiefe | 45 mm |