SIMATIC HMI KP400 Basic color

4 Zoll Basic Panel mit TFT Farbdisplay und Tastaturbedienung

Beschreibung

Preisgünstigstes, kompaktes Tastengerät mit Farbdisplay und HMI Basisfunktionalität zum Einsatz  in PROFINET Umgebungen.

Anwendungsbereich

Bediengerät für HMI-Aufgaben mit geringerer Komplexität, bei denen die Bedienung über Tastatureingaben bevorzugt wird. Das KP400 Basic color wurde entwickelt für den Einsatz in PROFINET Umgebungen, bei beengten Platzverhältnissen, insbesondere im Zusammenspiel mit der SIMATIC S7-1200, aber auch anderen Steuerungen.
Hinsichtlich des Einsatzprofils ist das KP400 Basic color das Nachfolgegerät für das OP 77A.

Nutzen

  • HMI Basisfunktionalität für PROFINET-Umgebungen

  • Preisgünstigstes Basic Panel mit  einer vollständigen Tastatur

  • Geringer Platzbedarf

  • Weltweit einsetzbar mit 32 projektierbaren Sprachen (5 online umschaltbar)


Aufbau und Funktion

Das KP400 Basic color verfügt über ein 4,3 Zoll TFT Widescreen Display mit 256 Farben. Die Bildschirmauflösung von 480 x 272 Pixeln erlaubt die Darstellung detaillierter Bedienbilder auf kleinem Raum. 
Das KP400 Basic color ist das ideale HMI für die kleineren bis mittleren S7-1200 Steuerungssysteme. Es ist über WinCC Basic (TIA Portal) projektierbar und  bietet HMI-Basisfunktionalität (Meldungen, Kurven, Rezepturen) bei 500 Variablen. 

Technische Daten

Merkmal

SIMATIC HMI KP400 Basic color

Display

4,3 Zoll TFT Display, 256 Farben

Auflösung

480 x 272 Pixel

Bedienelemente

Folientastatur (26 Systemtasten), 8 Funktionstasten

Anwenderspeicher

512 KB

Schnittstellen

1 x RJ 45 für PROFINET

Schutzart

IP 65, NEMA 4x (frontseitig im eingebauten Zustand)

IP 20 rückseitig

Einbauausschnitt

134 x 170 mm (B x H)

Frontabmessungen

162 x 189 mm (B x H)

Gerätetiefe

34 mm

Projektierungssoftware

WinCC Basic (TIA Portal)