Die Geräte-Familie bietet Panels mit 3", 4”, 6” und 10” Displays und kombinierter Tasten- bzw. Touchbedienung sowie ein 15” Basic Panel mit Touchscreen.
Jedes SIMATIC Basic Panel ist ideal für einfache Visualisierungsaufgaben – mit Schutzart IP 65 auch in rauen Umgebungen. Weitere Vorteile: durchgängige Software-Funktionen wie Meldesystem, Rezepturverwaltung oder Kurvenfunktionalität.