IO-Link au niveau terrain

Vue d'ensemble

Avec IO-Link au niveau terrain, finie les interfaces de capteur les plus diverses.
La diversité des interfaces de capteur est réduite par l'emploi d'une interface IO-Link unique. Cette dernière réduit non seulement la diversité des interfaces de capteur et de périphérie d'E/S mais aussi la diversité des câbles de liaison requis. Les câbles multipolaires sont remplacés par un câble standard non blindé à 3 conducteurs. IO-Link permet de simplifier nettement le câblage et l'installation.

SIMATIC ET 200 IO-Link Master

SIMATIC ET200 IO Link Master

La station périphérique décentralisée SIMATIC ET 200 intègre la communication IO-Link simple et rapide dans les systèmes de bus de terrain éprouvés PROFIBUS et PROFINET - et donc aussi dans Totally Integrated Automation à l'aide de deux modules maître.


Modules d'E/S IO-Link

Modules d'E/S IO-Link

La compatibilité avec IO-Link permet également de connecter des capteurs/actionneurs standard. Ceci s'effectue de façon particulièrement économique avec les modules d'E/S IO-Link, qui permettent de raccorder plusieurs capteurs/actionneurs à l'automate à l'aide d'un câble.


SIMATIC RF 200 IO-Link

SIMATIC RF 200 IO-Link

Le nouveau système RFID SIMATIC RF 200 IO-Link est conçu pour les tâches d'identification simples comme la lecture de numéros d'identification ou de données utilisateur. Les appareils sont utilisables sur les petites lignes de montage ou dans la production et l'intralogistique.


Logiciel - Configuration de port et blocs fonctionnels

Logiciel d'ingénierie pour IO-Link

Ingénierie standardisée, efficace et visualisation d'informations de diagnostic grâce à l'intégration dans les outils logiciels SIMATIC.