English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
PLC SIMATIC
MC System SIMOTION
Hardware-Plattformen
Software
Runtime-Software
SIMOTION Kernel
Technologie- pakete
SIMOTION Function Library
Engineering-Software
Ergänzende System-Komponenten
Lösungen mit SIMOTION
Systemver- kabelung / Schaltschränke
Kommunikation
Safety Integrated
Weitere Themen
Lösungen für Textilmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Skalierbare Runtimefunktionalität durch mehrschichtige Software-Architektur

Runtime-Software

Technologiepakete

Die Technologiepakete, die Funktionsbibliotheken und die mehrschichtige Architektur des Runtimesystems machen die Funktionalität von SIMOTION aus:

Skalierbar
  • Durch verschiedene Funkionalitätsebenen
  • Durch Software-Module und Technologiepakete mit unfangreicher Funktionalität

Flexibel
  • Durch die integrierte frei programmierbare PLC nach IEC 61131-3
  • Durch frei instanzierbare Technologiepakete mit umfrangreichem Befehlsvorrat
  • Durch die Möglichkeit Servo-, Vektor-, Schritt- und Hydraulikantriebe zu betreiben
  • Durch die Kombinierbarkeit der verschiedenen Technologiepakete und Funktionsbibliotheken

Erweiterbar
  • Durch Standardfunktionen der Funktionsbibliotheken

Die Technologiepakete

Jedes dieser Pakete stellt die komplette Funktionalität für die jeweilige Technologie zur Verfügung. So bringt das Technologiepaket Motion Control z. B. alle Funktionen für eine präzise Positionierbewegung bis hin zum Kurvenscheibengleichlauf mit. Den zyklischen Soll- und Istwert-Austausch mit dem Antrieb, die Lageregelung, die Berechnung des Bewegungsprofils, das Ablösen oder Überlagern von Bewegungen, Referenzierfunktionen, Geberumschaltung, Achsfreigaben, Statusinformationen, usw. Neben dem Technologiepaket Motion Control (inklusive Positionieren, Gleichlauf, Kurvenscheibe) gibt es Pakete für weitere Technologien, wie z. B. Temperaturregelung.

Alles zu Runtime-Software
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen