In Chemiefaser-Spinnanlagen schließen Wickler den Spinnprozess ab. Mit Hochgeschwindigkeit werden die hauchdünnen Fäden aus der Spinndüse auf bis zu zwölf Spulen aufgespult. Der Spulenwechsel folgt, ohne den Spinnprozess zu unterbrechen.
Die Abzugsgeschwindigkeit beträgt je nach Material bis zu 8000 m/min.
Dazu werden unterschiedliche Wickelmodi eingesetzt:
Wilde Wicklung, Präzisionswicklung und Stufenpräzisionswicklung
Neben den allgemeinen Vorteilen erzielen Sie mit unseren Lösungen für Filamentwickler beste Produktionsergebnisse durch:
Genaue Sollwertkaskade
d. h. Geschwindigkeitsrelation zwischen Changierwelle und Spulenhalter
Genauigkeit der Drehzahlerfassung
Statt drei Systeme - ein System
für Vector- / Servoantriebe, Logik und Technologie