English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
SIMODRIVE 611
SIMOVERT MASTERDRIVES
Einbaugeräte SINAMICS S120
Maß- blätter
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Safety Integrated
Weitere Themen
Lösungen für Textilmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

SINAMICS S120 Safety Integrated

SINAMICS S120 ist innerhalb der SINAMICS-Antriebsfamilie das Antriebssystem für Motion Control Anwendungen.
Es verfügt über ein umfassendes Sicherheitspaket, das hilft, Personen als auch Maschinen zu schützen - und das äußerst effizient und wirtschaftlich dank kompletter Integration der Sicherheitsfunktionen in das Antriebssystem. Obendrein ist damit Ihre Maschine bei allen geforderten Betriebsbedingungen sicher und praktikabel bedienbar. So zum Beispiel im Einrichte- und Testbetrieb bei offener Schutztür. Die Sicherheitsfunktionen sind von der Berufsgenossenschaft bzw. vom TÜV zertifiziert und erfüllen die Anforderungen des Safety Integrity Levels 2 nach EN 61508 und des Performance Levels d nach EN ISO 13849-1.

Zum Funktionsumfang gehören z.B.:

  • Funktionen zum sicheren Stillsetzen von Antrieben
  • Funktionen zur sicheren Bewegungsüberwachung

Die Baumusterprüfung wurde durch das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit (BIA) bzw. durch den TÜV durchgeführt.

Produktmerkmale

  • Funktionen für den Personen und Maschinenschutz
  • Kurze Reaktionszeiten durch Integration in das Antriebssystem
  • Nutzbar in allen Betriebsarten
  • Ersetzt externe elektromechanische Geräte
  • Zertifiziert nach EN 61508, SIL 2 und EN ISO 13849-1, PL d

Safety Integrated Funktionen bei SINAMICS S120

Die Sicherheitsfunktionen von SINAMICS S120 stehen in allen Betriebsarten zur Verfügung und können über sicherheitsgerichtete Ein-/Ausgangssignale mit dem Prozess kommunizieren. Alternativ ist eine Kommunikation über Feldbus mit dem sicherheitsgerichteten Profil PROFIsafe möglich.

SINAMICS S120 verfügt über folgende antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen:
Kurzbezeichnung Beschreibung
STO - Safe Torque Off Sicher abgeschaltetes Moment
Impulslöschung der Antriebe und damit eine sichere, elektronische Auftrennung der Energiezufuhr.
SBC - Safe Brake Control Sichere Bremsenansteuerung
Zweikanalige Ansteuerung einer Motorbremse
SS1 - Safe Stop 1
SS2 - Safe Stop 2
Sicheres Stillsetzen
Führt die Antriebe beim Ansprechen einer Überwachung oder eines Sensors (z.B. Lichtschranke) sicher aus der Bewegung in den Stillstand.
SOS - Safe Operating Stop Sicherer Betriebshalt
Überwacht die Antriebe auf Stillstand. Die Antriebe befinden sich dabei voll funktionsfähig in Lageregelung.
SLS - Safety Limited Speed Sicher begrenzte Geschwindigkeit
Überwachung von projektierbaren Geschwindigkeitsgrenzwerten, beispielsweise beim Einrichten ohne Zustimmtaste.
SSM - Safe Speed Monitor Sichere Geschwindigkeitsüberwachung
Liefert ein sicheres Ausgangssignal, wenn die Geschwindigkeit des Antriebs unter einem projektierbaren Grenzwert liegt.

Kundennutzen

  • Hohe Sicherheit:
    lückenlose Umsetzung der Sicherheitsfunktionen in SIL 2 (EN 61508) und PL d (EN ISO 13849-1)
  • Hohe Flexibilität:
    praxisgerechte Sicherheits- und Bedienkonzepte realisierbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit:
    Reduzierung der Hardware- und Installationskosten
  • Höhere Verfügbarkeit:
    störempfindliche elektromechanische Schaltelemente entfallen
Alles zu SINAMICS S120 Safety Integrated
SPS/IPC/DRIVES 2008
SPS Motion Control Lösungen auf der SPS/IPC/DRIVES 2008
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen