SINAMICS S120 - Entwärmungskonzept
Das flexible, modulare Antriebssystem für anspruchsvolle Aufgaben
SINAMICS 120 der Bauform Booksize stehen in 3 verschiedenen Kühlarten zur Verfügung. Bei der Ausführung "interne Luftkühlung" wird die Verlustleistung durch Selbstkühlung bzw. durch Fremdkühlung an den Schaltschrankinnenraum abgegeben. Die Ausführung "externe Luftkühlung" ist eine Durchsteckvariante, die es ermöglicht, die Kühlkörper der SINAMICS 120 aus dem Schaltschrank herausragen zu lassen. Damit wird es ermöglicht, die Verlustleistung an einen externen Kühlkreislauf abzugeben. Die dritte Ausführung ist die "Cold-Plate-Kühlung". Die Geräte dieser Ausführung können auf einen externen Kühlkörper montiert werden, der beispielsweise flüssigkeitsgekühlt sein kann.
Die S120 in der Bauform Chassis standen bisher nur in der Ausführung "interne Luftkühlung" zur Verfügung. Diese Gerätereihe wird jetzt durch eine flüssigkeitsgekühlte Variante erweitert. Im Gegensatz zu der Cold-Plate-Kühlung kommt hier eine direkte Flüssigkeitskühlung zum Einsatz, das heißt die Leistungskomponenten sind auf einen Kühlkörper montiert, durch den die Kühlflüssigkeit geleitet wird