English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support

SINAMICS

SINAMICS - die Antriebsfamilie von Siemens
für innovative und zukunftssichere Antriebslösungen
zeichnet sich durch folgende Systemeigenschaften aus:
  • Durchgängige Funktionalität durch Plattformkonzept
  • Durchgängigkeit im Engineering
  • Hohes Maß an Flexibilität und Kombinierbarkeit
  • Breites Leistungsspektrum

Alleine stark – gemeinsam unschlagbar

Im Überblick die Mitglieder der SINAMICS-Familie:

AC-Niederspannungsumrichter:

SINAMICS G110
Der vielseitige Antrieb für kleine Leistungen
(0,12 kW bis 3 kW)
SINAMICS G120
Der modulare Einzelantrieb für kleine bis mittlere Leistungen
(0,37 kW bis 90 kW)
SINAMICS G110D
Der dezentrale, kompakte Einzelantrieb in hoher Schutzart für einfache Anwendungen
(0.75 kW - 7.5 kW)
SINAMICS G120D
Der dezentrale, modulare Einzelantrieb in hoher Schutzart für hochwertige Anwendungen
(0,75 kW bis 7,5 kW)
SINAMICS G130
Die universelle Antriebslösung für Einzelantriebe großer Leistung als Einbaugerät
(315 kW bis 800 kW)
SINAMICS G150
Die universelle Antriebslösung für Einzelantriebe großer Leistung im Standardschrank
(75 kW bis 1.500 kW)
SINAMICS S110
Der flexible Umrichter für Positionieraufgaben mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen
(0,12 kW - 90 kW)
SINAMICS S120
Das flexible, modulare Antriebssystem für anspruchsvolle Antriebsaufgaben
(0,12 kW bis 1.200 kW)
SINAMICS S150
Die anspruchsvolle Antriebslösung für Einzelantriebe großer Leistung
(75 kW bis 1.200 kW)

AC-Mittelspannungsumrichter:

SINAMICS GM150
Die universelle Antriebslösung für Einzelantriebe im Mittelspannungsbereich
(800kVA bis 28MVA)
SINAMICS SM150
Die anspruchsvolle Antriebslösung für Einzel- und Mehrmotorantriebe im Mittelspannungsbereich
(5MVA bis 28MVA)
SINAMICS GL150
Der robuste Mittelspannungsumrichter für Synchronmaschinen bis 75 MW
(2,5 kVA – 75 MVA)

Eine Familie – ein Engineering

STARTER
zur Inbetriebnahme, Optimierung und Diagnose
Alles zu SINAMICS
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen