Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Motori sincroni a magneti permanenti
Servomotori asincroni / motori mandrino
Servomotori sincroni
Servomotori 1FT6
Servomotori 1FT7
Servomotori 1FS6
Motori Torque
Elettromandrini
Tecnica d'azionamento decentralizzata
Convertitori AC
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Safety Integrated
Altre Teme
Soluzioni per macchine da stampa
Servizi
Referenze

Motori sincroni 1FT6

Motore universale per applicazioni precise di media potenza con ventilazione naturale, ventilazione esterna e raffreddamento ad acqua

I motori 1FT6 sono motori sincroni a magneti permanenti, caratterizzati da un'ondulazione molto ridotta della coppia e una curva caratteristica pressoché costante della coppia. I motori sono fornibili in una vasta gamma di potenze.

Motori sincroni 1FT6: per tutte le applicazioni high performance di Motion Control

  • Triplo sovraccarico
    (riferito alla ventilazione naturale) in un'ampia gamma di velocità
  • Massima qualità della superficie del pezzo
    grazie a un grado di concentricità elevato e una ridotta ondulazione della coppia
  • Grado di protezione elevato
    (fino a IP68)

Motori sincroni 1FT6 - Panoramica sulla gamma di prodotti

Velocità nominale *: 1.500-6.000 giri/min
Potenza nominale *: 0,2-118 kW
Coppia statica *: 0,4-700 Nm
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"

Motori sincroni 1FT6 - Campi d'impiego tipici

  • Macchine utensili ad alte prestazioni (ad es. fresatura di alta precisione, per la massima qualità di tornitura e rettifica)
  • Macchine di produzione con elevati requisiti di dinamica, precisione e flessibilità (ad es. presse ad iniezione, macchine da stampa e macchine confezionatrici)

Ulteriori informazioni

Motori sincroni 1FT6 in funzione di motoriduttori
Tutto su Servomotor 1FT6
Motion Control Motori
Motion Control Motoren
Conosce la nostra gamma di motori per applicazioni Motion Control?
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use