Motori torque completi 1FW3
Il motore torque completo per applicazioni con coppie elevatissime
I motori torque completi sono motori sincroni trifase ad eccitazione permanente che sostituiscono gli azionamenti idraulici e tradizionali elettrici costituiti da elettromotore e riduttore o cinghia. Sono particolarmente adatti per l'impiego come azionamenti diretti per le applicazioni che funzionano in una gamma di coppie da 100Nm a 7000Nm a velocità comprese tra 50 e 1700 giri/min.
I motori torque completi 1FW3 vengono forniti già montati.
Motori torque completi 1FW3 per l'impiego come azionamenti diretti:
-
regolazione diretta, non essendo più presenti elasticità nella catena cinematica
-
assenza di elementi meccanici di trasmissione, quali giunti o ingranaggi.
Motori torque completi 1FW3 - Panoramica sulla gamma di prodotti:
| Velocità nominale *: |
150-800 giri/min |
| Potenza nominale *: |
3,1-177 kW |
| Coppia statica *: |
105-7.350 Nm |
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"
|
Motori torque completi 1FW3 - Campi d'impiego tipici
- Per l'impiego nelle macchine di produzione (ad es. estrusori, macchine per la lavorazione della carta, macchine per stampaggio a iniezione della plastica)
- Coppia elevata e collegamento diretto tramite frangia