Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Sistemi di automazione
Comunicazione
Safety Integrated
Altre Teme
Meccatronica
OMAC
Motion Control con Simolink
Soluzioni per macchine da stampa
Servizi
Referenze

Motion Control con SIMOLINK

Il sistema di comunicazione per azionamenti SIMOLINK assicura la veloce distribuzione del valore di riferimento tra un master e gli azionamenti slave.
In SIMOLINK il mezzo di trasmissione è dato da un conduttore a fibra ottica in plastica o vetro, che collega insieme i nodi di bus formando un anello chiuso.

Le caratteristiche principali di SIMOLINK sono:

  • flusso di dati produttivi estremamente elevato
  • sincronizzazione esente da jitter (precisione al quarzo)
  • elevato numero di nodi (200 slave, un master)
  • grande distanza (ad es. un anello del conduttore a fibra ottica in plastica lungo 1000m)
  • possibilità di collegamento di un monitor SIMOLINK per una diagnostica sincronizzata dei sistemi di azionamento

Mediante un commutatore (SIMOLINK Switch) è possibile modificare la configurazione dei nodi. A seconda delle necessità, si possono così assegnare ad esempio i nodi a diversi anelli a fibra ottica oppure, in caso di errore, riunire due anelli che funzionano indipendentemente in un unico anello.

Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use