Tecnica di azionamento innovativa con funzioni di sicurezza integrate
La famiglia di azionamenti SINAMICS S120 si arricchisce di ulteriori funzioni di sicurezza a livello dell'azionamento e permette in questo modo di tradurre facilmente in pratica i criteri di sicurezza, nel pieno rispetto delle normative.
Funzioni Safety aggiuntive basate sull'azionamento
- Drive Based Safety Integrated:
Safe Torque Off (STO),
Safe Stop 1 (SS1),
Safe Stop 2 (SS2),
Safe Brake Control (SBC),
Safe Brake Ramp (SBR),
Safe Operating Stop (SOS),
Safely-Limited Speed (SLS),
Safe Speed Monitor (SSM)
- Conformità alle norme di sicurezza IEC 62061, IEC 61800-5 e ISO 13849
- Funzioni Safety comandate a scelta tramite un cablaggio fisso con il terminale SINAMICS o via PROFIBUS con il profilo PROFIsafe
- Sorveglianza affidabile dell'azionamento durante il funzionamento e in occasione di interventi di allestimento e manutenzione
- Accorciamento dei tempi di inattività della macchina
Ulteriori informazioni