Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Tecnica d'azionamento decentralizzata
Convertitori AC
SIMODRIVE POSMO
SIMOVERT MASTERDRIVES
SINAMICS S120
Disegni quotati
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Safety Integrated
Altre Teme
Soluzioni per macchine da stampa
Servizi
Referenze

Apparecchiature da incasso SINAMICS S120

Il sistema di azionamento flessibile e modulare per le esigenze più sofisticate

Produktbild: Einbaugeräte SINAMICS S120Il sistema di azionamento SINAMICS S120 è il sistema modulare per applicazioni High-Performance nel campo degli impianti e delle macchine industriali. Numerose funzioni e componenti caratterizzati da una perfetta compatibilità vi permettono di realizzare la vostra soluzione ottimale.
Il SINAMICS S120 offre singoli azionamenti performanti e azionamenti coordinati (applicazioni multiassi) con servoregolazione e regolazione vettoriale. In questo modo il sistema copre il range di potenze da 0,12 a 4.500 kW.
I SINAMICS S120 vi offrono un’ampia gamma di sistemi per la dissipazione del calore.

SINAMICS S120 - le migliori prospettive in termini di produttività e di flessibilità

  • Una base perfetta per realizzare soluzioni modulari di impianti e macchine
    grazie all'architettura di sistema innovativa ed
    alle possibilità di comunicazione digitali
  • Maggiore rapidità nell'engineering, messa in servizio più rapida
    con i Tools SIZER e STARTER e
    grazie alla semplificazione del cablaggio con DRIVE-CLiQ
  • Soluzioni vantaggiose e integrate
    con l'impiego della Totally Integrated Automation (TIA),
    la possibilità di integrazione del SINAMICS nel livello di automazione

SINAMICS S120 – Panoramica dei dati tecnici

Range dei valori di tensione e potenza: da 0,12 a 4.500 kW per valori di tensione 1AC 230 V, 3AC 380 - 480 V, 3AC 500 - 690 V
Controllo/Regolazione: Controllo V/f
controllo vettoriale con/senza encoder
servocomando con/senza encoder

SINAMICS S120 - Tipici campi applicativi

Sia che si tratti di linee di lavorazione continue o di processi con trasferimento cadenzato dei prodotti e con elevata dinamica le macchine - grazie al SINAMICS S120 - acquisiscono una performance molto superiore in moltissimi settori applicativi: ad esempio le macchine confezionatrici, quelle per la lavorazione della plastica, le macchine tessili, le macchine da stampa, le macchine per la lavorazione della carta, gli apparecchi di sollevamento, i sistemi di movimentazione e di montaggio, le macchine utensili, i treni di laminazione e i banchi prova.

SINAMICS S120 - ulteriori informazioni

I SINAMICS S120 vi offrono un’ampia gamma di sistemi per la dissipazione del calore. La forma costruttiva a Chassis è stata ampliata con una variante raffreddata a liquido.
SINAMICS S120 AC Drive, apparecchi DC/AC SINAMICS S120, targhette dei dati elettroniche e DRIVE-CLiQ

Cliccando sul "Tutto su SINAMICS S120" destra si possono reperire ulteriori informazioni, trovare i nomi degli interlocutori a cui rivolgersi, il catalogo prodotti online e le FAQ.

Tutto su SINAMICS S120
SPS/IPC/DRIVES 2008
SPS Motion Control Solutions at SPS/IPC/DRIVES 2008
 
Banner SINAMICS-Familie
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use