Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Soluzioni per macchine da stampa
Stampa offset
Stampa a rotocalco
Stampa a rotocalco per imballaggio
Tipo di macchina
Soluzione
Stampa flessografica
Retrofit
Servizi
Referenze

Macchina per stampa di imballaggi a rotocalco

Una macchina tipica per la stampa di imballaggi a rotocalco è composta da uno svolgitore, da 8 a 10 unità di stampa e da un avvolgitore.

Al cambio di prodotto vengono sostituiti i cilindri matrice. Prevedendo un set di cilindri matrice si possono raggiungere tirature molto elevate.
Le macchine per la stampa di imballaggi a rotocalco consentono l'impiego di una vasta gamma di inchiostri da stampa. E' possibile anche la stampa fronte-retro in un'unica fase e con la variazione del numero di colori.
La gamma dei materiali da stampare va dai fogli più sottili fino ai cartoni più spessi. Si raggiungono velocità del materiale da 300m/min fino a 700m/min ed una precisione di stampa di +/-10µm

La macchina base è ampliabile con accessori di rifinitura quali:
  • Un secondo svolgitore ed un dispositivo di laminatura per la produzione di materiali a doppia faccia
  • Uno spalmatore (Coater) per il rivestimento del materiale
  • Unità per la finitura superficiale (Corona) per l'incremento della qualità di stampa
  • Allineamento dei nastri per il centraggio del materiale
Tutto su Soluzioni per macchine da stampa
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use