Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Tecnica d'azionamento decentralizzata
Convertitori AC
Engineering-Software
Drive ES
Azionamenti supportati da Drive ES
Prodotti
Funzioni a valore aggiunto
Servizio di supporto
CAD CREATOR
Sistemi di automazione
Comunicazione
Safety Integrated
Altre Teme
Soluzioni per macchine da stampa
Servizi
Referenze

Drive ES Basic

Drive ES Basic è un software con cui si può effettuare la messa in servizio, la parametrizzazione, ottimizzazione e la diagnostica degli azionamenti Siemens. I tool di MIS per gli azionamenti (DriveMonitor, SIMOCOM U/A, Starter) sono parte integrante del Drive ES Basic. Essi vengono integrati nel SIMATIC Manager tramite il Drive ES Basic. Ciò permette di gestire gli azionamenti allo stesso modo degli altri componenti di automazione della Siemens. La gestione dei dati della tecnica di automazione e della tecnica di azionamento risulta pertanto omogenea e inoltre è garantita l'archiviazione comune dei dati. Grazie a Drive ES gli azionamenti Siemens si integrano perfettamente nel sistema di Totally Integrated Automation

Drive ES Basic


Funzioni di Drive ES Basic:

  • Elaborazione di liste di parametri degli azionamenti
  • Download di record di parametri.
  • Confronto di record di parametri.
  • Upload di record di parametri.
  • Messa in servizio guidata delle funzioni di base.
  • Messa in servizio guidata delle funzioni tecnologiche.
  • Diagnostica: memoria dei guasti e degli allarmi, diagnostica PROFIBUS, registrazione e analisi di Trace
  • Importazione di record di parametri.
  • Comando dell'azionamento tramite pannello di comando
  • Esportazione di record di parametri.
  • Funzioni di help estese e sensibili al contesto.
  • Gli azionamenti vengono configurati come i dispositivi di automazione.
  • Gestione dei dati comune con l'automazione.
  • Comunicazione tramite Ethernet (instradato), PROFIBUS oppure collegamento seriale.


Vantaggi per il cliente

  • Riduzione del 10 % circa dei tempi di engineering con l'impiego di Drive ES Basic.
  • Gestione dati integrata nel progetto della tecnica di automazione e della tecnica di azionamento.
  • Messa in servizio agevolata degli azionamenti con interfaccia Look&Feel come per SIMATIC-Manager.
  • Non è più necessario un cambio dell'interfaccia durante interventi su PROFIBUS-DP oppure Ethernet instradato.
  • Possibilità di teleservice e routing per gli interventi di manutenzione a distanza sugli azionamenti.
  • Facilità di comando grazie alle estese funzioni di help sensibili al contesto.

Drive ES Graphic

Drive ES Graphic è un tool di progettazione grafica per cablare i blocchi funzionali eseguiti nell'azionamento. Questo tool sfrutta la funzionalità binettore/connettore (tecnica BICO) dell'azionamento. I modi operativi e le funzioni di stampa user-friendly completano le capacità di Drive ES Graphic. Drive ES Graphic può essere utilizzato solo per la famiglia di azionamenti SIMOVERT MASTERDRIVES e SIMOREG DC Master. Per poter impiegare Drive ES Graphic occorre che sia già installato Drive ES Basic e CFC V5.1 o successiva.


Drive ES Graphic


Funzioni di Drive ES Graphic:

  • I piani funzionali vengono memorizzati per l'azionamento in formato SIMATIC CFC
  • Progettazione delle funzioni di azionamento con tecnica BICO con SIMATIC CFC
  • Funzionalità offline
  • Modo test (funzionalità online) con modifica del collegamento, modifica del valore e attivazione blocco
  • Rilettura e documentazione di feedback per le apparecchiature
  • SIMOVERT MASTERDRIVES MC dalla versione SW 1.3
  • SIMOVERT MASTERDRIVES VC dalla versione SW 3.2
  • SIMOREG DC-MASTER dalla versione SW 1.6


Vantaggi per il cliente

  • Riduzione del 50-70% dei tempi di engineering grazie all'uso di Drive ES Graphic
  • Facilità di realizzare una documentazione esauriente
  • Piani funzionali molto chiari
  • Guida in linea estesa e sensibile al contesto
  • Possibilità di lettura dei dati dall'azionamento
  • Modo test online per ottimizzare rapidamente i parametri dell'azionamento
  • Disponibilità di piani standard
  • Progettazione rapida

Drive ES Simatic

Drive ES SIMATIC mette a disposizione dei blocchi funzionali per le CPU SIMATIC che gestiscono la comunicazione con gli azionamenti Siemens via PROFIBUS-DP (conforme al profilo PROFIdrive) oppure tramite il protocollo proprietario USS. I programmi di esempio illustrano l'integrazione dei blocchi dal punto di vista della tecnica di programmazione. La comunicazione deve solo essere parametrizzata e non programmata
Questi blocchi si possono utilizzare in STEP7 V5.0 e successive. Drive ES SIMATIC sostituisce il precedente prodotto DVA_S7.


Drive ES SIMATIC


Funzioni dei blocchi di Drive ES SIMATIC

  • Generazione dei DB di configurazione tramite wizard
  • Possibilità di scrivere e leggere dati di processo di lunghezza e coerenza liberamente configurabili
  • Scambio parametri ciclico e aciclico
  • Upload dei parametri dall'azionamento nella CPU
  • Download dei parametri dalla CPU all'azionamento
  • Le Download-DB possono essere generate facilmente direttamente dal Drive ES Basic tramite un converter
  • Lettura della memoria guasti da SIMOVERT MASTERDRIVES o SIMOREG DC MASTER
  • Controllo della comunicazione
  • Ampi progetti esemplificativi


Vantaggi per il cliente

  • Risparmio di tempo e di costi nello sviluppo del programma grazie all'impiego di blocchi standard già testati
  • Design: blocchi funzionali con dati di istanza utilizzabili i tutti gli ambienti di programmazione e progettazione SIMATIC, come KOP, FUP, AWL, SCL, CFC; indirizzamento simbolico; help online
  • Funzioni singole modulari per la creazione del programma ottimizzata al run-time
  • Generatore di blocchi dati per evitare le doppie immissioni nella configurazione hardware e nella parametrizzazione dei blocchi

Drive ES PCS7

Drive ES PCS 7 mette a disposizione sia il blocco di comando per il controllore sia anche un faceplate adatto per l’OS per l’integrazione degli azionamenti nel sistema di controllo del processo PCS 7.
L’integrazione di un azionamento Siemens in un sistema di controllo del processo non è mai stata più semplice e confortevole di così.


Drive ES PCS7



Funzioni dei blocchi

  • Comando e supervisione dell'azionamento nei modi operativi "funzionamento centralizzato" (manuale/automatico) e "funzionamento locale".
  • Impostazione di valori di riferimento normalizzabili
  • Trasferimento di valori di riferimento aggiuntivi liberamente selezionabili.
  • Visualizzazione grafica dei valori di riferimento e reali.
  • Sorveglianza dei valori reali rispetto ai limiti progettabili.
  • Segnalazione allarmi a WIN CC
  • Informazioni dettagliate sui guasti degli azionamenti
  • Funzione di trend


Principali vantaggi per il cliente

  • Risparmio di tempo e di costi nell'integrazione degli azionamenti in PCS7 grazie all'impiego di blocchi standard già testati

Tutto su Drive ES
Drive ES guided tour
drive es guided tour Questa Guided Tour consente di conoscere bene in breve tempo il sistema di engineering "Drive ES".
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use