Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Sistemi di automazione
PLC SIMATIC
SIMOTION
Sistemi di cablaggio/armadi di comando
MOTION-CONNECT
Comunicazione
Safety Integrated
Altre Teme
Soluzioni per macchine da stampa
Servizi
Referenze
Semplice, sicura, sistemica

Tecnica di collegamento MOTION-CONNECT®

Connessioni eccellenti su misura

Verbindungstechnik MOTION-CONNECT La tecnica di collegamento MOTION-CONNECT® è la soluzione ideale per le macchine utensili e di produzione della gamma superiore che impiegano già sistemi di controllo ed azionamento come SINAMICS, SINUMERIK, SIMODRIVE o SIMOVERT MASTERDRIVES. Con i cavi MOTION-CONNECT avrà a disposizione la tecnica di collegamento più avanzata per tutti i sistemi di MOTION-CONTROL. Una tecnica in grado di migliorare ancora il funzionamento delle migliori macchine. Una tecnica semplice, sicura e adatta alle vostre esigenze.

Con la tecnica di collegamento MOTION-CONNECT scegliete:

  • La responsabilità sistemica per le applicazioni Motion Control, garantita dall'elevata qualità e dalle funzionalità perfette e testate sul sistema
  • Soluzioni convenienti, perchè i cavi sono preconfezionati e vengono forniti in modo da rendere semplice il montaggio
  • Cavi innovativi, perchè sono ancora più resistenti alle vibrazioni, dotati di protezione integrata contro l'allentamento accidentale, con nuove soluzioni di flangia e dalla compatibilità elettromagnetica ottimale

Ulteriori informazioni su questo argomento
MOTION-CONNECT – Esecuzione di cavi
MOTION-CONNECT cables are available as ready-to-connect pre-fabricated power and signal cables – they are also sold by the meter - in 4 different qualities
Tutto su MOTION-CONNECT
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use