Verpackungs-Tiefdruckmaschine
Eine typische Verpackungstiefdruckmaschine besteht aus einer Abrollung, 8 bis 10 Druckwerken und einer Aufrollung.
Beim Produktwechsel werden die Formzylinder ausgetauscht. Mit einem solchen Formzylinderset können sehr hohe Auflagen gedruckt werden.
Verpackungstiefdruckmaschinen erlauben den Einsatz einer breiten Palette von Druckfarben. Auch der Vorder- und Rückseitendruck in einem Arbeitsgang mit wechselnder Anzahl an Farben ist möglich.
Das Spektrum der Bedruckstoffe reicht hier von dünnen Folien bis hin zu dicker Pappe. Erzielt werden Materialgeschwindigkeiten von 300m/min bis 700m/min und eine Druckgenauigkeit +/-10µm
Die Grundmaschine ist mit Veredelungsaggregaten erweiterbar.
Einige Beispiele hierfür sind:
- Eine zweite Abrollung und ein Laminierwerk für die Produktion von zweilagigen Materialien
- Ein Streichwerk (Coater) für die Beschichtung des Materials
- Aggregate zur Oberflächenbehandlung (Corona) zur Steigerung der Druckqualität
- Bahnkantensteuerung zur Zentrierung der Materialbahn
Stichworte für diese Seite: