English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
HS 724i
KS 800 DP
SM 335
Weitere Themen
Kunststoff-Lösungen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Temperatur unter Kontrolle

Heizungssteuerung HS 724i

HS 724i Die Heizungssteuerung HS 724i dient vor allem zur Ansteuerung von Heizstrahlerfeldern und anderen ohmsche Verbrauchern im industriellen Bereich.
Bevorzugtes Anwendungsgebiet der HS 724i ist die Ansteuerung von Heizfeldern in Thermoformmaschinen, Blasformmaschinen sowie von Lacktrocknern in der Automobilindustrie.

Ihr Nutzen:

  • Schnelle Inbetriebnahme:
    Einfache Verdrahtung (frontseitige Stecker, Stromschienen, Sicherungen),
    Keinerlei Einstellungen auf den Leistungsbaugruppen notwendig
  • Zuverlässig im Betrieb
    durch robusten, dezentralen Aufbau mit geringem Flächenbedarf und
    durch automatisch symmetrische Netzbelastung
  • Einfache Wartung
    durch schnelle Diagnose über Software und Diagnose - LED auf jeder Leistungsausgabe und
    durch frontseitige Kanalsicherungen

weitere Informationen zu diesem Thema
Zentrale Anschaltung ZA 724
Aufbau - Kernstück des Produktes ist eine Zentrale Anschaltung (ZA 724), die einen Ausbau bis zu maximal 16 Leistungsausgaben (LA) ermöglicht.
Leistungsbaugruppen LA 724
Um allen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, wurden die Leistungsbaugruppen 2003 neu überarbeitet und mit einer Reihe von Innovationen ausgestattet.
Die Heizungssteuerungsfamilie HCS
Industrielle Heizprozesse sicher im Griff
Alles zu Heizungssteuerung HS 724i
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen