SIMOTION Kernel
Die Basisfunktionalität der SIMOTION Geräte wird im programmierbaren Basisbetriebssystem, dem SIMOTION Kernel zusammengefaßt. Er beinhaltet neben I/O-Handling und Kommunikationsfunktionen, ein leistungsfähiges Laufzeitsystem mit zyklischen, sequentiellen und ereignisgesteuerten Tasks. Die Taskstruktur des Ablaufsystems unterstützt PLC- und Motion Control-Aufgaben.
Der IEC61131-3 konforme Sprachumfang entspricht einer SPS mit den notwendigen Befehlen für die Peripherieverwaltung und Prozess- bzw. Maschinensteuerung.
Durch das Laden von Technologiepaketen kann die Basisfunktionalität des SIMOTION Kernel erweitert werden.
Der SIMOTION-Kernel und das Technologiepaket Motion Control Basic sind auf der SIMOTION-Hardware bereits installiert.
Stichworte für diese Seite: