Darüber hinaus kann die Baugruppe auch Geber (z. B. Linearpotentiometer) mit 10 V / 25 mA versorgen und verfügt über einen Zähleingang. Über den Zähleingang kann z. B. eine Geschwindigkeit ermittelt werden, wenn die in dem Intervall zurückgelegte Weglänge bekannt ist, oder es können die Signale einfacher rotatorischer Geber erfaßt und über die Intervalldauer die Drehzahl berechnet werden.
Die schnelle Analogein-/ausgabebaugruppe SM 335 für die SIMATIC S7-300 verfügt über:
Die schnelle Analogein-/ausgabebaugruppe SM 335 weist folgende mechanischen Merkmale auf:
Baugruppenspezifische Daten |
| Anzahl der Eingänge |
4 |
| Anzahl der Ausgänge |
4 |
| Leitungslänge, geschirmt |
200 m |
| Bei Drahtbruchprüfung im Bereich von 0 bis 10V |
30 m |
| |
Spannungen, Ströme, Potentiale |
| Lastnennspannung |
24 V DC |
| Verpolschutz |
ja |
| Potentialtrennung |
ja |
| Zulässige Potentialdifferenz |
|
| Eingänge untereinander (Ucm) |
3 V |
| zwischen Eingang (M-Anschluß) und zentralem Erdungspunkt |
75 V DC |
| Isolation |
geprüft mit DC 500 V |
| Stromaufnahme |
|
| aus S7-300-Rückwandbus max. |
75 mA |
| aus L+ max. |
150 mA |
| Verlustleistung max. |
3,6 W |
| |
Status, Alarme, Diagnosen |
| Alarme |
|
| Grenzwertalarm |
nein |
| Zyklusendalarm |
ja, parametrierbar |
| Diagnosealarm |
ja, parametrierbar |
| Diagnosefunktionen |
|
| Störungsanzeige für Sammelstörung |
ja, rote LED |
| Diagnoseinformation auslesbar |
ja |
| |
Analogwertbildung für die Eingänge |
| Meßprinzip |
sukzessive Approximation |
| Wandlungszeit pro Kanal |
200 µs |
| Grundwandlungszeit, für 4 Kanäle, max. |
1 ms |
| Auflösung |
|
| bipolar |
13 Bit + Vorzeichen |
| unipolar |
14 Bit |
| |
Analogeingänge |
| Übersprechen zw. den Eingängen |
|
| Eingänge |
|
| bei 50 Hz |
65 dB |
| bei 60Hz |
65 dB |
| Gebrauchsfehlergrenze (im gesamten Temperaturbereich, bezogen auf Eingangsbereich) |
|
| bei Spannungsmessung |
± 0,15 % (bei 14 Bit Auflösung) |
| bei Strommessung |
0,25 % |
| Grundfehlergrenze |
0,13 % (bei 14 Bit Auflösung) |
| (Gebrauchsfehlergrenze bei 25°C, bezogen auf Eingangsbereich) |
|
| Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich) |
±0,1 % (bei 14 Bit Auflösung) |
| Linearitätsfehler (bezogen auf Eingangsbereich) |
±0,015 % |
| Wiederholgenauigkeit (im eingeschwungenen Zustand, bei 25 °C, bezogen auf Eingangsbereich) |
± 0,05 % |
| |
Daten zur Auswahl eines Gebers |
| Eingangsbereiche (Nennwerte)/Eingangswiderstand |
|
| Spannung |
±1 V; ±10 V; ±2,5 V;
0 ... 2 V;
0 ... 10 V: 10M Ohm
|
| Strom |
±10 mA; 0 ... 20 mA;
4 ... 20 mA: 100 Ohm |
| Zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze) |
±30 V |
| Zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze) |
25 mA |
| Anschluß der Signalgeber |
|
| für Spannungsmessung |
möglich |
| für Strommessung |
|
| - als 2-Draht-Meßumformer |
nicht möglich |
| - als 4-Draht-Meßumformer |
möglich |
| für Widerstandsmessung |
nicht möglich |
| Ausgang zur Versorgung der Meßumformer (kurzschlußfest) |
10 V/25 mA |
| |
Daten des Ausgangs zur Geberversorgung |
| Nennspannung |
10 V |
| Ausgangsstrom max. |
25 mA |
| Kurzschlußfestigkeit |
ja |
| Gebrauchsfehlergrenze (im gesamten Temperaturbereich) |
0,2 % |
| Temperaturfehler |
0,002 %/K |
| Grundfehler der Nennspannung |
0,1 % |
| |
Ausgänge |
| Auflösung (einschl. Übersteuerungsbereich) |
|
| ±10 V |
11 Bit + Vorzeichen |
| von 0 bis 10 V |
12 Bit |
| Wandlungszeit pro Kanal, max. |
800 µs |
| Einschwingzeit |
|
| für ohmsche Last |
< 0,1 ms |
| für kapazitive Last |
< 3,3 ms |
| für induktive Last |
< 0,5 ms |
| Übersprechen zwischen den Ausgängen |
40 dB |
| Ersatzwerte aufschaltbar |
ja |
| Gebrauchsfehlergrenze (im gesamten Temperaturbereich, bezogen auf Ausgangsbereich) |
0,5 % |
| Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25° C, bezogen auf Ausgangsbereich) |
0,2 % |
| Linearitätsfehler (bezogen auf Ausgangsbereich) |
±0,05 % |
| Wiederholgenauigkeit (im eingeschwungenen Zustand, bei 25°C, bezogen auf Ausgangsbereich) |
±0,05 % |
| Ausgangswelligkeit (bezogen auf Aufgangsbereich) |
± 0,05 % |
| |
Daten zur Auswahl eines Aktors |
| Eingangsbereiche (Nennwerte) |
±10 V und 0 bis 10 V (umschaltbar) |
| Bürdenwiderstand |
|
| bei Spannungsausgängen min. |
3 k Ohm |
| bei kapazitiver Last max. |
1 µF |
| bei induktiver Last max. |
1 mH |
| Spannungsausgang |
|
| Kurzschlußschutz |
ja |
| Kurzschlußstrom max. |
8 mA |
| Anschluß der Aktoren für Spannungsausgang |
|
| als 2-Leiteranschluß |
möglich |
| als 4-Leiteranschluß (Meßleitung) |
nicht möglich |
| |
Abmessungen und Gewicht |
| Abmessungen (B x H x T), in mm |
40 x 125 x 120 |
| Gewicht etwa |
300 g |