Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Tecnica d'azionamento decentralizzata
Convertitori AC
Engineering-Software
PFAD
NCSD Configuratore
Drive ES
Azionamenti supportati da Drive ES
Prodotti
Funzioni a valore aggiunto
Servizio di supporto
IBN-Tool STARTER
Tool di progettazione azionamenti SIZER
CAD CREATOR
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Altre Teme
Soluzioni per confezionatrici
Macchine utensili
Servizi
Referenze

PROFIBUS DP con comunicazione internodo


Principali vantaggi per il cliente

La comunicazione internodo è una comunicazione diretta tra slave (non solo azionamenti) sul PROFIBUS DP. I dati vengono scambiati ad alta velocità senza rallentamenti dovuti a una CPU SIMATIC. Questa funzione viene progettata in STEP7 e Drive ES Basic. La CPU SIMATIC imposta la funzione all'attivazione del Profibus. In questo modo si possono scambiare valori che prima dovevano essere trasferiti su sistemi di bus supplementari. Per applicazioni con elevata criticità dei tempi (Motion Control) occorre anche attivare la modalità equidistanza. Gli azionamenti che supportano la comunicazione internodo sono: SIMOVERT MASTERDRIVES, SIMOREG DC-MASTER, MICROMASTER 4xx, SIMODRIVE 611 universal (SW 4.1) e SIMODRIVE POSMO SI/CA/CD (SW 4.1).

Funzionamento a cadenza sincronizzata


Principali vantaggi per il cliente

Nel funzionamento a cadenza sincronizzata (detto anche equidistanza) il funzionamento del bus è rigorosamente deterministico, ossia il ciclo del bus viene rispettato con precisione al livello di microsecondo. Solo così si può effettuare la regolazione tramite il bus stesso. Le funzionalità di Motion Control possono essere realizzate in questo modo anche con il Profibus. I convertitori del tipo SIMODRIVE 611 universal e SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control sincronizzano i loro task di regolazione sul ciclo del Profibus. Ciò fa sì che tutti i convertitori siano anche sincronizzati tra di loro. Gli azionamenti che supportano il funzionamento a cadenza sincronizzata sono: SIMOVERT MASTERDRIVES MC e MC Compact Plus, SIMODRIVE 611 universall, SIMODRIVE POSMOSI/CA/CD.

Funzionamento a cadenza sincronizzata

Routing


Principali vantaggi per il cliente

Il routing è la capacità delle CPU SIMATIC di accedere dai livelli di automazione superiori, come Ethernet o il Teleservice, attraverso altre CPU SIMATIC, fino alle apparecchiature terminali (in questo caso gli azionamenti) senza dover modificare connettori e cablaggi (senza quindi commutare i connettori). Il routing è una funzionalità che deve essere progettata. Questo avviene durante la progettazione della rete (NetPro) che è parte integrante del pacchetto STEP7. Dato che gli azionamenti Siemens sono ora integrati nel mondo Simatic grazie al tool di comando, è ora possibile sfruttare questa funzione anche per svolgere a distanza la parametrizzazione, la ottimizzazione, la diagnosi e il service.


Routing

Teleservice


Principali vantaggi per il cliente

Teleservice è un software della famiglia SIMATIC che consente di accedere all’automazione e di eseguire parametrizzazione, diagnosi e service anche da notevoli distanze. Dato che Drive ES è integrato nel software SIMATIC anche gli azionamenti possono ora avvalersi di questo servizio. In questo modo si possono ora diagnosticare a distanza anche stati ed errori dell'azionamento senza dover inviare sul posto un tecnico dell'assistenza, il che notoriamente comporta un elevato dispendio in termini di tempi e di costi. È possibile eseguire in remoto tutte le funzioni sull'azionamento che si possono eseguire direttamente sullo stesso in locale con Drive ES Basic: Parametrizzazione, Ottimizziazione, Diagnosi, Valutazione di traccia, Download e upload di blocchi di parametri.

Teleservice

Tutto su Drive ES
Drive ES guided tour
drive es guided tour Questa Guided Tour consente di conoscere bene in breve tempo il sistema di engineering "Drive ES".
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use