Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Tecnica d'azionamento decentralizzata
Convertitori AC
SIMODRIVE 611
SIMODRIVE POSMO
SIMOVERT MASTERDRIVES
Motion Control
Vector Control
SINAMICS S110
SINAMICS S120
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Altre Teme
Soluzioni per confezionatrici
Macchine utensili
Servizi
Referenze

SIMOVERT MASTERDRIVES

SIMOVERT MASTERDRIVES I SIMOVERT MASTERDRIVES sono convertitori di frequenza in corrente alternata. Essi consentono la massima precisione dei motori AC a velocità variabile. Questa serie di motori è concepita per l’impiego universale, essendo idonea per tutte le tensioni di collegamento da 230 a 690 V ed essendo omologata in tutto il mondo.

I SIMOVERT MASTERDRIVES hanno una logica. Si tratta di una serie di unità modulari, perfettamente adattabili ad ogni applicazione ed impiegabili in ogni settore. Esse dispongono inoltre del controllo adatto per ogni esigenza e concepito per prestazioni coerenti e compatibili: il controllo di frequenza e la regolazione vettoriale con SIMOVERT MASTERDRIVES VC e la servoregolazione per la massima dinamica con SIMOVERT MASTERDRIVES MC.

Forza concentrata in poco spazio
SIMOVERT MASTERDRIVES Kompakt PLUS SIMOVERT MASTERDRIVES si dimostra decisamente all'altezza nella forma costruttiva Compact PLUS per tutte le esigenze ad elevate prestazioni in spazi ridotti. Il sistema di azionamento universale ora è stato ampliato fino a 37 kilowatt.
Consultate oppure ordinate il nostro materiale informativo.

SIMOVERT MASTERDRIVES questi apparecchi – ed anche apparecchi caratterizzati da un diverso tipo di regolazione – si basano su una filosofia di comando unitaria e possono essere combinati a piacere o anche affiancati, offrendo allo stesso tempo un design comune. In quanto unità modulari consentono sempre la soluzione ideale – sia per il caso che debbano essere impiegati come azionamenti singoli oppure come azionamenti per più motori.

Le caratteristiche

  • Modularità e ampliabilità: mediante pannelli di comando, ampliamenti di morsetti, moduli di frenatura, filtri di ingresso e uscita
  • Alta velocità e precisione di coppia
  • Buona dinamica
  • Estrema concentricità a basse velocità
  • Alta sovraccaricabilità
  • Elevata densità di potenza
  • Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
  • Possibilità di progettazione semplice e comoda con PFAD

Gamme di potenza disponibili

  • SIMOVERT MASTERDRIVES MC da 0,55 a 710 kW (400V)
  • SIMOVERT MASTERDRIVES VC da 2,2 a 6000 kW

Tutto su SIMOVERT MASTERDRIVES
SIMOVERT MASTERDRIVES Compact PLUS
Kompakt PLUS Compact PLUS: 0,55 a 37 kW
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use