Universalmotor für präzise Anwendungen mittlerer Leistung mit Selbstkühlung, Fremdbelüftung und Wasserkühlung
Die 1FT6-Motoren sind permanentmagneterregte Synchronmotoren, die sich durch eine sehr geringe Drehmomentwelligkeit und einer nahezu konstanten Drehmomentkennlinie auszeichnen. Die Motoren sind in einem breiten Leistungsspektrum lieferbar.
Synchronmotoren 1FT6 - für alle High Performance Motion-Control-Anwendungen
Dreifache Überlast (bezogen auf Selbstkühlung) über einen großen Drehzahlbereich
Höchste Oberflächengüte am Werkstück durch hohe Rundlaufgüte und durch geringe Drehmomentwelligkeit
Hohe Schutzart (bis IP68)
Synchronmotoren 1FT6 - das Produktspektrum im Überblick
Bemessungsdrehzahl *:
1.500-6.000 U/min
Bemessungsleistung *:
0,2-118 kW
Stillstandsmoment *:
0,4-700 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
Synchronmotoren 1FT6 - typische Einsatzgebiete
High-Performance Werkzeugmaschinen (z.B. Feinstfräsbearbeitung, für höchste Dreh- und Schleifqualität)
Produktionsmaschinen mit hohen Anforderungen an Dynamik, Präzision und Flexibilität (z.B. Spritzgießmaschinen, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen)