PROFIBUS DP mit Querverkehr
Wichtigste Kundenvorteile
Beim Querverkehr handelt es sich um eine direkte Kommunikation zwischen Slaves (nicht nur Antriebe) am PROFIBUS DP. Daten werden sehr schnell ausgetauscht ohne das es Verzug durch eine SIMATIC CPU gibt. Die Projektierung dieser Funktion findet im STEP7 und Drive ES Basic statt. Die SIMATIC CPU richtet beim Hochlauf des Profibus diese Funktion ein. Auf diese Weise können Werte ausgetauscht werden die früher über extra Bussysteme übertragen wurden. Für besonders zeitkritische Anwendungen (Motion Control) ist auch noch der Äquidistanzmodus zu aktivieren. Antriebe die Querverkehr ausführen können sind: SIMOVERT MASTERDRIVES, SIMOREG DC-MASTER, MICROMASTER 4xx, SIMODRIVE 611 universal (ab SW 4.1) und SIMODRIVE POSMO SI/CA/CD (ab SW 4.1).
Taktsynchroner Betrieb
Wichtigste Kundenvorteile
Beim Taktsynchronen Betrieb (auch Äquidistanz) wird ein streng deterministischer Busbetrieb gefahren, d.h. der Buszyklus wird auf die µ-Sekunde genau eingehalten. Damit wird Regeln über den Bus erst möglich. Motion Control Funktionalitäten können so auch mit Profibus realisiert werden. Die Umrichter vom Typ SIMODRIVE 611 universal und SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control synchronisieren ihre Regelungs-Tasks auf den Takt des Profibus. Damit sind alle Umrichter auch untereinander synchronisiert. Antriebe die den Taktsynchronen Betrieb unterstützen sind: SIMOVERT MASTERDRIVES MC und MC Kompakt Plus, SIMODRIVE 611 universal, SIMODRIVE POSMOSI/CA/CD.

Routing
Wichtigste Kundenvorteile
Routing ist eine Fähigkeit von SIMATIC-CPUs aus übergeordneten Automatisierungsebenen, z.B. Ethernet oder Teleservice usw., durch SIMATIC CPUs durchgreifen zu können bis zu den Endgeräten(hier Antriebe) ohne Stecker und Leitungen zu verändern(umzustecken). Das Routing muss projektiert werden. Dies geschieht in der Netzprojektierung NetPro, die Bestandteil des STEP 7 Paketes ist. Weil Antriebe von Siemens jetzt über ihr Bedientool in die SIMATIC Welt integriert sind können sie auch diese Funktion nutzen um aus der Ferne Parametrierung, Diagnose und Service auszuführen.
Teleservice
Wichtigste Kundenvorteile
Teleservice ist eine Software aus dem SIMATIC Spektrum, die es ermöglicht, aus grosser Entfernung auf die Automatisierung zuzugreifen und Parametrierung, Diagnose und Service durchzuführen. Da Drive ES in die SIMATIC Software integriert ist können auch die Antriebe jetzt diesen Service nutzen. Damit ist es jetzt möglich Zustände und Fehler des Antriebes aus der Ferne zu diagnostizieren ohne Servicepersonal auf die Reise zu schicken, was bekanntlicherweise mit Zeit und Kosten verbunden ist. Es können alle Funktionen am Antrieb ausgeführt werden die auch mit Drive ES Basic direkt lokal am Antrieb ausführbar sind: Parametrieren, Optimieren, Diagnose, Traceauswertung, Download-und upload von Parametersätzen.

Stichworte für diese Seite: