English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Permanent- magneterregte Synchron- motoren
Asynchronservo- / Hauptspindel- motoren
Synchron-Servomotoren
Servomotoren 1FK7
Servomotoren 1FT6
Servomotoren 1FT7
Servomotoren 1FS6
Torquemotoren
Motorspindeln
Linearmotoren
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Weitere Themen
Verpackungs-Lösungen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

Ex-Synchronmotoren 1FS6

Die Motoren 1FS6 sind permanenterregte Synchronmotoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1. Sie sind in der Zündschutzart EEx de II C T3 ausgeführt, sind nach den ATEX-Richtlinien 94/9/EG bescheinigt und besitzen außerdem das CSA-Approval für class 1, zone 1, temperature class T3 (CAN / CSA 79-1-95 "flameproof enclosure")

Ex-Synchronmotoren 1FS6 - für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1

  • Ex-zertifiziert nach ATEX-Richtlinien 94/9/EG
  • Selbstgekühlter Motor
    mit separatem Klemmenkasten für Leistung, Gebersystem und Temperatursensoren

Ex-Synchronmotoren 1FS6 - das Produktspektrum im Überblick

Bemessungsdrehzahl *: 1.500-6.000 U/min
Bemessungsleistung *: 1,2-12,4 kW
Stillstandsmoment *: 7,6-76 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Ex-Synchronmotoren 1FS6 - typische Einsatzgebiete

  • Für alle Industriebranchen und Maschinen in Ex-Bereichen der Zone 1
  • Produktionsmaschinen (z.B. Flexodruck-, Tiefdruckmaschinen, Abfüllanlagen, Lackier- und Folienbeschichtungsanlagen)
Alles zu Servomotor 1FS6
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen