English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
SIMODRIVE 611
SIMODRIVE POSMO
SIMOVERT MASTERDRIVES
Motion Control
Vector Control
Einbaugeräte SINAMICS S110
Einbaugeräte SINAMICS S120
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Weitere Themen
Verpackungs-Lösungen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

SIMOVERT MASTERDRIVES

SIMOVERT MASTERDRIVES SIMOVERT MASTERDRIVES sind AC-Frequenzumrichter. Sie machen AC-Motoren hochgenau drehzahlveränderbar. Diese Gerätereihe ist für den weltweiten Einsatz konzipiert. Sie eignet sich für alle Anschlußspannungen von 230 bis 690 V und ist weltweit approbiert.

SIMOVERT MASTERDRIVES haben System. Sie sind eine modulare Gerätereihe, paßgenau für jede Anwendung, einsetzbar in jeder Branche. Und sie haben für jede Anforderung die richtige Steuerung: Frequenzsteuerung und Vectorregelung bei SIMOVERT MASTERDRIVES VC und Servoregelung für höchste Dynamik bei SIMOVERT MASTERDRIVES MC.

Geballte Kraft auf kleinstem Raum
SIMOVERT MASTERDRIVES Kompakt PLUS SIMOVERT MASTERDRIVES zeigt sich in der Bauform Kompakt PLUS allen Anforderungen an höchste Leistung auf kleinstem Raum bestens gewachsen. Das Antriebssystem wurde jetzt bis 37 kW erweitert.
Lesen oder bestellen Sie unser Infomaterial.

SIMOVERT MASTERDRIVES sind konsequent durchgängig konzipiert: haben eine einheitliche Bedienphilosophie, lassen sich - auch Geräte unterschiedlicher Regelungsausführungen - beliebig kombinieren und aneinanderreihen und sie haben ein einheitliches Design. Als Systembausteine bieten sie immer die geeignete Gerätelösung - gleich, ob sie als Einzelantriebe oder als Mehrmotorenantriebe eingesetzt werden.

Ihre Merkmale

  • Modular erweiterbar: durch Bedienfelder, Klemmenerweiterungen, Bremsmodule, Ein- und Ausgangsfilter
  • Hohe Drehzahl und Drehmomentgenauigkeit
  • Gute Dynamik
  • Extreme Rundlaufgüte bei kleinen Drehzahlen
  • Hohe Überlastfähigkeit
  • Hohe Leistungsdichte
  • Bestens in Preis und Leistung
  • Einfach und komfortabel mit PFAD projektierbar

Verfügbarer Leistungsbereich

  • 0,55 bis 710 kW SIMOVERT MASTERDRIVES MC (400V)
  • 2,2 bis 6000 kW SIMOVERT MASTERDRIVES VC

Alles zu SIMOVERT MASTERDRIVES
SIMOVERT MASTERDRIVES Kompakt PLUS
Kompakt PLUS Kompakt PLUS-Bauweise jetzt von 0,55 bis 37 kW
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen