English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
SIMODRIVE 611
SIMODRIVE POSMO
SIMOVERT MASTERDRIVES
Einbaugeräte SINAMICS S110
Einbaugeräte SINAMICS S120
Maßblätter
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Weitere Themen
Verpackungs-Lösungen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

Einbaugeräte SINAMICS S120

Das flexible, modulare Antriebssystem für anspruchsvolle Aufgaben

Produktbild: Einbaugeräte SINAMICS S120 Das Antriebssystem SINAMICS S120 ist der Systembaukasten für High-Performance-Anwendungen im industriellen Maschinen- und Anlagenbau. Eine Vielzahl von aufeinander abgestimmten Komponenten und Funktionen ermöglichen Ihre optimale Lösung.
SINAMICS S120 bietet performante Einzelantriebe und koordinierte Antriebe (Mehrachsanwendungen) mit Vektor- oder Servofunktionalität. Dabei deckt es den Leistungsbereich 0,12 bis 4.500 kW ab.
SINAMICS S120 bieten Ihnen ein breites Spektrum an Entwärmungskonzepten.

SINAMICS S120 - beste Aussicht für Produktivität und Flexibilität

  • Perfekte Basis für modulare Anlagen- und Maschinenkonzepte
    durch die innovative Systemarchitektur und
    durch die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten
  • Beschleunigtes Engineering, schnelle Inbetriebnahme
    durch die Tools SIZER und STARTER und
    durch die einfache Verkabelung mit DRIVE-CLiQ
  • Aufwandsarme und durchgängige Lösungen
    durch Totally Integrated Automation (TIA),
    die Durchgängigkeit von SINAMICS zur Automatisierungsebene

SINAMICS S120 - die Technik im Überblick

Spannungs- und Leistungsbereich: 0,12 - 4.500 kW bei den Anschlussspannungen 1AC 230 V, 3AC 380 - 480 V, 3AC 500 - 690 V
Steuerung/Regelung: U/f-Steuerung
Vektorregelung mit/ohne Geber
Servoregelung mit/ohne Geber

SINAMICS S120 - typische Einsatzgebiete

Ob durchlaufende Warenbahnen oder getaktete und hochdynamische Prozesse – mit SINAMICS S120 kommt mehr Performance in die Maschinen vieler Branchen: Verpackungsmaschinen, Kunststoffmaschinen, Textilmaschinen, Druckmaschinen, Papiermaschinen, Hebezeuge, Handling- und Montagesysteme, Werkzeugmaschinen, Walzstraßen, Prüfstände.

SINAMICS S120 - weitere Informationen

SINAMICS S120 bieten Ihnen ein breites Spektrum an Entwärmungskonzepten. Die Bauform Chassis wurde durch eine flüssigkeitsgekühlte Variante erweitert.
SINAMICS S120 AC Drive, SINAMICS S120 DC/AC-Geräte, DRIVE-CLiQ & Elektronische Typenschilder
SINAMICS S120 verfügt über umfassende Funktionalität zur Realisierung sicherheitsrelevanter Anlagenfeatures auf dem modernsten Stand der Technik.

Informations-Material, Ansprechpartner, Online-Katalog, FAQs, ... finden Sie unter "Alles zu Einbaugeräte SINAMICS S120" auf der rechten Seite.

Alles zu Einbaugeräte SINAMICS S120
SPS/IPC/DRIVES 2008
SPS Motion Control Lösungen auf der SPS/IPC/DRIVES 2008
 
Banner SINAMICS-Familie
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen