SIMOTION Top Loading
"Top Loading? Bahnplanung? Transformation?- setzen Sie auf Standards" – mit der Standardbibliothek Top Loading ist Ihre Maschinenapplikation für Handlingaufgaben schnell, einfach und damit wirtschaftlich erstellt.
Mit SIMOTION Top Loading bekommen Sie Standardbausteine für Ihre Applikation mit schon fertig implementierten Standard-kinematiken.
Über eine einfache Stützpunktdefinition mit der Möglichkeit zum Kreis- und Polynomüberschleifen ist die Bahn schnell im zwei- oder dreidimensionalen Raum beschrieben.
Über Einfachkommandos oder komplexeren Bewegungskommandos können Sie leicht Ihre Lösung komplett umsetzen. Die Erstellung von Verfahrprogrammen und deren Abarbeitung im Automatik- oder Einzelschrittmodus wird ebenfalls unterstützt.
Das erlaubt Zeiteinsparungen von bis zu 50% gegenüber herkömmlicher Programmierung. Vorteile, die überzeugen:
- Schnelle Inbetriebnahme
durch Entlastung bei Standard-Aufgaben wie Parametrierung und Programmierung
- Reduzierung der Entwicklungskosten:
als Maschinenbauer können Sie sich auf ihr spezielles Know-How konzentrieren
- Einfache Einbindung in bestehende Verpackungsanlagen
Handlingfunktionalität integriert auf gleicher oder weitere SIMOTION Steuerung unabhängig deren Ausführungen C, D oder P und durch Nutzung von Softwarestandards, die in die Bibliotheken bereits integriert sind
oder integriert werden können (z.B. Betriebsartenverwaltung mit dem OMAC PackML Machine State Model,
Funktionsblöcke der OMAC PackAL, Datenelemente der OMAC PackTags).
Stichworte für diese Seite: