English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Permanent- magneterregte Synchron- motoren
Asynchronservo- / Hauptspindel- motoren
Synchron-Servomotoren
Torquemotoren
Torque- motoren 1FW3
Torque- motoren 1FW6
Motorspindeln
Linearmotoren
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Weitere Themen
Verpackungs-Lösungen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Siemens AD MC

Einbau-Torquemotoren 1FW6

Der Einbau- Torquemotor für Anwendungen mit höchsten Drehmomenten und hoher Genauigkeit

Torque Motoren 1FW6

Einbau-Torquemotoren sind flüssigkeitsgekühlte, hochpolige permanenterregte Drehstrom-Synchronmotoren. Die Motoren werden als Einbaukomponenten geliefert. Für eine komplette Antriebseinheit sind zusätzlich ein Lager und ein Gebersystem notwendig.

Einbau-Torquemotoren 1FW6 - damit setzen Sie auf:

  • Hohe Dynamik
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Keine mechanischen Übertragungselemente wie Kupplungen oder Getriebe nötig

Einbau-Torquemotoren 1FW6 - das Produktspektrum im Überblick:

Bemessungsdrehzahl *: 40 - 650 U/min
Bemessungsdrehmoment *: 109 - 5760Nm
maximales Drehmoment *: 179 - 10900Nm
* je nach Ausführung und Typ
Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht

Einbau-Torquemotoren 1FW6 - typische Einsatzgebiete

  • Rundtaktmaschinen, Drehtische, Schwenkachsen
  • Rundachsen (A-, B, C-Achse bei 5-Achs-Bearbeitungsmaschinen)
  • Revolverschaltung und Trommelschaltung bei Ein- und Mehrspindelmaschinen
  • Dynamische Werkzeugmagazine
  • Drehspindeln in Fräsmaschinen

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen