Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Soluzioni per deformazione metallica
Presse di grandi dimensoni
Soluzione
Nastro trasportatore
Azionamento asse cilindrico
Trasferimento elettronico
Presse meccaniche universali
Presse idrauliche universali
Macchine piegatubi / piegatrici per fili
Trafilatura
Retrofit
Sistemi feeder
Macchine utensili
Servizi
Referenze

Esempio di soluzione per una linea di presse

Il concetto di sicurezza dell'intera linea di presse, così come la concezione stessa delle macchine, presenta una struttura modulare. Un unico sistema, SIMATIC S7-F, realizza i compiti di controllo e le funzioni di sicurezza della pressa - l'integrazione dei segnali periferici avviene tramite PROFIBUS/PROFINET.

Ecco cosa offre una soluzione Siemens:

  • Affidabilità della produzione
    con controllo del movimento pratico a livello di materiali e macchina
  • Gestione intelligente dell'energia
    con moduli Active Line, per un funzionamento continuo della pressa a risparmio energetico
  • Ottimizzazione dei costi tramite la riduzione dei pezzi di ricambio
    mediante l'impiego di componenti standard

Un approccio unitario per l’automazione delle presse di grandi dimensioni

La tecnica di automazione e di azionamento per le presse di grandi dimensioni deve essere soprattutto omogenea.
  • Un calcolatore gestionale per il rilevamento dei dati della macchina e dei dati di esercizio è parte integrante di questa soluzione, come
  • i controlli ad alte prestazioni della macchina,
  • i sistemi bus per la comunicazione dei dati per l'intera macchina,
  • i sistemi di comando, diagnosi e visualizzazione,
  • l'intera gamma della tecnica di azionamento, da piccoli azionamenti ausiliari e servoazionamenti, fino agli azionamenti principali da 0,12 kW a 28 MW

Elevata disponibilità dell'impianto, il controllore di sicurezza

Un ruolo particolare nella tecnica di automazione è rivestito dal controllore di sicurezza certificato SIMATIC S7 F , che garantisce un'elevata sicurezza operativa e aiuta a prevenire eventuali danni alle persone e alle macchine.

Prodotti per l’automazione delle linee di presse:

Tutto su presse grandi
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use