Funzionalità runtime scalabile ed engineering semplificato
Software
Insieme alle prestazioni di un sistema aumenta anche la necessità di un uso semplificato, infatti solo così si ha la possibilità di gestire il sistema con la massima facilità. Per questo, nel sistema di engineering SCOUT per il SIMOTION abbiamo data particolare importanza al comfort d'uso. Per tutte le funzioni di configurazione, programmazione, test e messa in servizio è disponibile un ampio supporto grafico. Inoltre la guida operativa intelligente, una funzione di help dipendente dal contesto e una verifica automatica di coerenza permettono di semplificare il lavoro.
Con il SIMOTION i compiti di movimento nelle macchine più diverse vengono realizzati facilmente e in modo omogeneo. Per consentire questa possibilità è stata scelta per il runtime software una particolare architettura a più strati (multi-layer). In tutte le apparecchiature SIMOTION è già disponibile la funzionalità base, ad es. la funzionalità PLC con un repertorio di istruzioni conforme a IEC 61131-3 e un comando a camme. Questa funzionalità base può essere ampliata con pacchetti tecnologici e biblioteche di funzioni.