Modulare e utilizzabile in modo flessibile
SIMOTION C - Controller based
Il SIMOTION C è un Motion Controller in tecnica costruttiva S7-300. E' già dotato di quattro interfacce onboard per azionamenti passo-passo analogici o digitali e diversi ingressi e uscite digitali. Inoltre il C230-2 oppure il C240 possono essere ampliati con moduli di periferia della gamma SIMATIC S7-300. Le due interfacce PROFIBUS con PROFIdrive e l'interfaccia Industrial Ethernet garantiscono la massima libertà di comunicazione.
Il C240 rispetto al C230-2 si contraddistingue per performance più elevate, una configurazione di memoria superiore ed ulteriori ampliamenti funzionali relativi all'utilizzo delle periferie Onboard.
Il SIMOTION C vi offre i seguenti vantaggi:
- Flessibilità di utilizzo
grazie all'uso della gamma di unità SIMATIC S7
con un adattamento ottimale al compito di automazione richiesto
- Accoppiamento universale dell'azionamento
per servoazionamenti (accoppiamento digitale e analogico)
o per azionamenti per motori passo-passo
- Comfort
grazie alla facilità d'uso ed
alla struttura molto semplice e senza ventilatore
SIMOTION C – Campi d’impiego tipici
- esigenze di massima libertà nella scelta degli azionamenti (ad esempio per applicazioni di Retrofit)
- ampio spettro di segnali di processo