Retrofit dei controllori di sicurezza delle presse
Mentre la meccanica delle presse meccaniche e idrauliche e delle linee delle presse ha una durata media di alcuni decenni, le tecniche di controllo e di azionamento vengono sottoposte a cicli di innovazione considerevolmente più brevi. Inoltre, nell'ambito della tecnica di sicurezza gli intervalli di tempo per la sostituzione determinata dall'usura sono piuttosto brevi. Perciò i controlli di protezione finora solitamente utilizzati vengono rinnovati preventivamente ogni due anni. Dunque in questo caso si richiedono soluzioni elettroniche, che non prevedono l'uso di pezzi soggetti a usura.
Le funzioni di sicurezza delle presse sono basate su SIMATIC S7 F. Il nucleo è costituito da una CPU della famiglia SIMATIC S7-300-F/400-F. Per piccoli controlli decentralizzati può essere utilizzata anche la CPU della famiglia ET200S-F. A seconda dell'equipaggiamento e dei tempi di reazione è possibile scegliere fra diverse CPU e quindi strutturare topologie flessibili.
Con i nostri moduli di sicurezza per presse certificati è possibile contare su
- Riduzione dei costi e risparmio di tempo con il collaudo di omologazione delle macchine attraverso componenti standard già certificati
- Comunicazione standard e orientata alla sicurezza attraverso un'unica rete PROFIBUS o PROFINET
- Flessibilità nella realizzazione dei sistemi di sicurezza grazie a sistemi di sicurezza centralizzati e decentralizzati
Le librerie delle funzioni di sicurezza delle presse certificate sono adatte all'automazione di presse meccaniche e idrauliche e sono certificate secondo EN954-1 cat.4 e EN61508 SIL3 conformemente all'applicazione di norme specifiche per le presse:
- EN692 "Presse meccaniche - Sicurezza"
- EN693 "Sicurezza delle macchine utensili - Presse idrauliche"
- EN12622 "Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche"
- EN13736 "Sicurezza delle macchine utensili - Presse pneumatiche"