Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Soluzioni per deformazione metallica
Presse di grandi dimensoni
Nastro trasportatore
Azionamento asse cilindrico
Trasferimento elettronico
Presse meccaniche universali
Presse idrauliche universali
Soluzione
Macchine piegatubi / piegatrici per fili
Trafilatura
Retrofit
Sistemi feeder
Macchine utensili
Servizi
Referenze

Esempio di soluzione per presse idrauliche regolate con SIMOTION

La tecnica ideale per l'automazione e l'azionamento di una pressa idraulica complessa, ad es. quella utilizzata per la deformazione interna ad alta pressione (IHU), è il concetto di sicurezza SIMOTION. La piattaforma SIMOTION è adatta in particolare per macchine a moduli. Di struttura aperta e modulare, questo sistema Motion Control unisce tutti i componenti necessari del concetto di controllo generale della macchina, come controllo del movimento, funzionalità SPS e funzioni tecnologiche.

Ecco cosa offre una soluzione Siemens:
  • Produttività
    tramite il movimento della macchina, con max. 64 assi elettrici e idraulici
  • Flessibilità
    mediante l'ampia gamma di moduli prestazionali e di moduli periferici
  • Precisione
    grazie al posizionamento esatto e al movimento guidato dalle camme degli assi

SIMOTION per assi elettrici e idraulici

Un controllore SIMOTION per il movimento della macchina è in grado di azionare e controllare fino a 64 assi elettrici o idraulici. Inoltre, per aumentare ulteriormente il numero degli assi, è possibile accoppiare più controllori SIMOTION. A questa piattaforma di controllo può essere collegata un'ampia gamma di moduli prestazionali e periferici, da accoppiare in modo diretto e immediato al controllore mediante un'interfaccia digitale. Ciò consente di implementare in modo pratico e agevole un unico concetto di sicurezza per apparecchi di gestione e unità di carico e scarico, nonché per la regolazione di assi idraulici. Le funzionalità standard di SIMOTION comprendono: regolazione della pressione, sincronismo tra assi idraulici ed elettrici, posizionamento e passaggio fluido dalla regolazione della posizione alla regolazione della pressione per gli assi idraulici. SIMOTION prevede anche altre funzioni molto complesse, ad es. la gestione sincrona di più cilindri idraulici.

La soluzione di automazione con SIMOTION comprende
  • il controllo dei gruppi idraulici,
  • il controllo della macchina,
  • gli azionamenti elettrici ausiliari per le pompe idrauliche,
  • nonché i sistemi di carico e scarico e i sensori per il rilevamento della posizione, della pressione o della velocità.

Prodotti per l’automazione delle presse idrauliche:

Tutto su Presse idrauliche universali
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use