SIMOVERT MASTERDRIVES
I SIMOVERT MASTERDRIVES sono convertitori di frequenza in corrente alternata. Essi consentono la massima precisione dei motori AC a velocità variabile. Questa serie di motori è concepita per l’impiego universale, essendo idonea per tutte le tensioni di collegamento da 230 a 690 V ed essendo omologata in tutto il mondo.
I SIMOVERT MASTERDRIVES hanno una logica. Si tratta di una serie di unità modulari, perfettamente adattabili ad ogni applicazione ed impiegabili in ogni settore. Esse dispongono inoltre del controllo adatto per ogni esigenza e concepito per prestazioni coerenti e compatibili: il controllo di frequenza e la regolazione vettoriale con SIMOVERT MASTERDRIVES VC e la servoregolazione per la massima dinamica con SIMOVERT MASTERDRIVES MC.
Forza concentrata in poco spazio
SIMOVERT MASTERDRIVES si dimostra decisamente all'altezza nella forma costruttiva
Compact PLUS per tutte le esigenze ad elevate prestazioni in spazi ridotti. Il sistema di azionamento universale ora è stato ampliato
fino a 37 kilowatt.
Consultate oppure ordinate il nostro
materiale informativo.
SIMOVERT MASTERDRIVES questi apparecchi – ed anche apparecchi caratterizzati da un diverso tipo di regolazione – si basano su una filosofia di comando unitaria e possono essere combinati a piacere o anche affiancati, offrendo allo stesso tempo un design comune. In quanto unità modulari consentono sempre la soluzione ideale – sia per il caso che debbano essere impiegati come azionamenti singoli oppure come azionamenti per più motori.
Le caratteristiche
- Modularità e ampliabilità: mediante pannelli di comando, ampliamenti di morsetti, moduli di frenatura, filtri di ingresso e uscita
- Alta velocità e precisione di coppia
- Buona dinamica
- Estrema concentricità a basse velocità
- Alta sovraccaricabilità
- Elevata densità di potenza
- Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
- Possibilità di progettazione semplice e comoda con PFAD
Gamme di potenza disponibili
- SIMOVERT MASTERDRIVES MC da 0,55 a 710 kW (400V)
- SIMOVERT MASTERDRIVES VC da 2,2 a 6000 kW