Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Motori sincroni a magneti permanenti
Servomotori asincroni / motori mandrino
Servomotori sincroni
Servomotori 1FK7
Servomotori 1FT6
Servomotori 1FT7
Servomotori 1FS6
Motori Torque
Elettromandrini
Motori lineari
Tecnica d'azionamento decentralizzata
Convertitori AC
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altre Teme
Soluzioni per deformazione metallica
Macchine utensili
Servizi
Referenze

Motori sincroni 1FT7

I motori sincroni compatti per le applicazioni High Performance

I motori 1FT7 sono motori sincroni a magneti permanenti di dimensioni molto compatte e dal gradevole design. Grazie al consolidato profilo a croce il montaggio dei motori risulta semplice e veloce.
I motori 1FT7 soddisfano i requisiti più elevati di dinamica, campo di regolazione della velocità compreso il deflussaggio, concentricità e precisione di posizionamento. Sono dotati della tecnica encoder più moderna ed ottimizzati per funzionare con i nostri sistemi di azionamento e regolazione completamente digitali.

Motori sincroni 1FT7: per le applicazioni high performance di Motion Control

  • Quadrupla sovraccabilità
    in un'ampia gamma di velocità
  • Massima qualità della superficie del pezzo
    grazie a un grado di concentricità elevato
    e una minima ondulazione della coppia
  • Di facile manutenzione e montaggio
    grazie a connettori orientabili, profilo incrociato, targhetta elettronica e sostituzione semplificata dell'encoder, localmente e senza taratura

Motori sincroni 1FT7 - Panoramica sulla gamma di prodotti

Nella prima variante, i motori 1FT7 sono disponibili come motori autoraffreddati nelle altezze asse da 48 a 100.

Velocità nominale *: 1.500 - 6.000 giri/min.
Potenza nominale *:: 0,85 kW - 10,5 kW
Coppia statica *: 3 - 70 Nm
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"

Motori sincroni 1FT7 - Campi d'impiego tipici

Applicazioni Motion Control e di posizionamento ad alte prestazioni in macchine di produzione quali, ad es., macchine confezionatrici, macchine tessili, impianti di trafilatura di lamine, macchine da stampa nonché per la tecnica di movimentazione industriale e i manipolatori. Azionamenti di avanzamento nelle macchine utensili ad alte prestazioni.

Ulteriori informazioni

Motori sincroni 1FT7 in funzione di motoriduttori
Tutto su Servomotori 1FT7
Motion Control Motori
Motion Control Motoren
Conosce la nostra gamma di motori per applicazioni Motion Control?
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use