English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Permanent- magneterregte Synchron- motoren
Asynchronservo- / Hauptspindel- motoren
Servo- motoren 1PH4
Servo- motoren 1PH7
Servo- motoren 1PL6
Hohlwellen- motoren 1PM4
Hohlwellen- motoren 1PM6
Synchron-Servomotoren
Torquemotoren
Motorspindeln
Linearmotoren
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für die Umformtechnik
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

Asynchronmotoren 1PM4

Kompaktmotor für hohe Drehzahlen in Hohlwellenausführung mit Flüssigkeitskühlung

Die 1PM4-Motoren sind Asynchronmotoren mit Hohlwelle. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Maximaldrehzahl, Rundlauf- und Schwinggüte. Die Motoren sind vorbereitet für den Anbau einer Drehdurchführung zur Durchleitung von Flüssigkeiten (Kühlschmiermittel) durch die rotierende Motorwelle zur Werkzeuginnenkühlung. Die Motoren sind optimiert für Anwendungen mit extremen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Schmutz, Luftfeuchtigkeit), die eine Luftkühlung nicht zulassen.

Asynchronmotoren 1PM4 - die flüssigkeitsgekühlten Hohlwellenmotoren

  • Werkzeuginnenkühlung
  • Kurze Hochlauf- und Bremszeit
  • Universell einsetzbar auch unter extremsten Umgebungsbedingungen

Asynchronmotoren 1PM4 - das Produktspektrum im Überblick

Max. Drehzahl *: bis 18.000 U/min
Bemessungsleistung *: 3,7-27 kW
Bemessungsdrehmoment *: 24-172 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Asynchronmotoren 1PM4 - typische Einsatzgebiete

Hauptspindelantrieb bei Werkzeugmaschinen (direkt gekoppelt) mit Werkzeuginnenkühlung oder direktangetriebenen Werkzeugen mit Innenkühlung.
Für Anwendungen

  • mit extremen Umgebungsbedingungen
  • bei denen die Umgebung nicht thermisch belastet werden darf

Alles zu Asynchron- Hohlwellenmotoren 1PM4
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen