Mechanische Universalpressen und Servopressen
Mechanische Universalpressen und Servopressen zeichnen sich sowohl zum Schneiden, Stanzen als auch Umformen von kleinen bis mittelgroßen Teilen aus. Kombiniert mit Einzel-, Folgeschneid-, Transfer-, und Verbundwerkzeugen kann ein breites Anwendungsfeld abgedeckt werden. Besonderes Augenmerk wird hier auf den Schutz des teuren Werkzeugs gelegt, ebenso auf die Erfassung und Dokumentation von Produktionsparametern, wie z.B. die Presskraft und deren Verlauf während des Umformvorgangs.
Bei kleineren Losgrößen werden die Platinen per Hand in die Presse eingelegt, was dazu führt, dass diese Pressen in eine der höchsten Sicherheitskategorien nach EN61508 SIL 3 zum Schutz von Mensch und Maschine eingestuft werden und eine überlagerte Sicherheitssteuerung benötigen.
Mit unserer Automatisierungslösung setzen Sie auf:
- High Performance Lösungen
durch skalierbares und variables Mengengerüst an Antriebsachsen
- Schutz- und Überwachungsfunktionen
mit Schwerpunkt Werkzeugschutz und Presskraftüberwachung
- Flexible Produktion
durch automatische Berechnung einer energieoptimierten Bewegung für den Pressenstößel