English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Lösungen für die Umformtechnik
Großpressen
Bandanlage
Walzenvorschub
Elektronischer Transfer
Mechanische Universalpressen und Servopressen
Hydraulische Universalpressen
Rohr- / Drahtbiegen
Drahtziehen
Retrofit und Pressensicherheit
Lösung Antriebsauslegung
Lösung Pressen- sicherheits- steuerung
Feedersysteme
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Retrofit

Referenzen

IWU Chemnitz, Deutschland

Extrem schnell und sicher gesteuert mit PROFINET

Retrofit an einer Pressensteuerung mit PROFINET

Bei dieser 16-Punkt Ziehkissenregelung kommt zum ersten Mal die SIMOTION P350-3 V4.1.1 kombiniert mit der schnellen ET200S HS PN Peripherie an einer realen Presse zum Einsatz. Dieses Projekt ist gleichzeitig ein Nachweis für die Leistungsfähigkeit der SIMOTION bei kurzer Zykluszeit (16 Hydraulikachsen, 250µs PN-Takt). Die P350-3 ist zur Zeit der einzige Siemens Controller der die schnelle Peripherie ausnutzen kann. Der durchgehende Einsatz der SIMOTION Technologie Objekte gewährt einen stabilen Betrieb unabhängig von der Zykluszeit

Alle Referenzen - Retrofit

Titel Maschine / Kunde
Extrem schnell und sicher gesteuert mit PROFINET Retrofit an einer Pressensteuerung mit PROFINET
IWU Chemnitz, Deutschland
Kraftprotze nutzen Profibus Karosserie-Pressenstraße
Volkswagen AG, Wolfsburg, Deutschland

Alles zu Retrofit
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen