English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Lösungen für die Umformtechnik
Großpressen
Bandanlage
Walzenvorschub
Elektronischer Transfer
Mechanische Universalpressen und Servopressen
Hydraulische Universalpressen
Rohr- / Drahtbiegen
Drahtziehen
Retrofit und Pressensicherheit
Lösung Antriebsauslegung
Lösung Pressen- sicherheits- steuerung
Feedersysteme
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

Antriebsauslegung

Beim Retrofit eines Hauptantriebs einer mechanischen Presse wird zunächst der Antrieb einschließlich der Mechanik der Presse betrachtet. Aufgrund der mechanischen Gegebenheiten des Pressenantriebs werden wichtige Daten für den neuen Motor erfasst und berechnet. Dazu gehören z.B. Anzahl der Hübe, gewünschte Hochlaufzeit, gewünschte Bremszeit, Berechnung des Lastmomentes, Drehzahleinbruch während des Preßvorgangs, Verhältnisse im Feldschwächbereich, thermische Überprüfung des Motors, etc.


Nachdem der neue Motor ermittelt wurde, wird je nach Wunsch und Kundenanforderungen der Umrichter mit Einspeise-Rückspeise-Einheit, Active-Front-End, Bremseinheit, Wasserkühlung, etc. projektiert. Wenn mehrere Antriebe an der gleichen Presse ausgetauscht werden sollen, kann auch ein Mehrmotorenkonzept mit gemeinsamen Zwischenkreis erstellt werden.


Bei der Umrichterauslegung können spezielle Wünsche, wie geringe Netzrückwirkungen, Energiesparen, Netzrückspeisung, Ein- oder Vierquadranten-Betrieb, besondere Anforderungen an schwache Netze, kinetische Enegiepufferung, etc. berücksichtigt werden.
Zur Antriebsauslegung gehört die Erstellung des gesamten Stromlaufplans des Pressenantriebs, Klemmenpläne, Verdrahtungslisten, Stücklisten und das mechanische Design der Schaltschränke.


Selbstverständlich werden auch alle Optionen wie Bedienoberfläche, Busanbindung, analoge und digitale Schnittstellen, Filter und EMV-Maßnahmen mit dem Maschinenbauer abgestimmt.
















Alles zu Retrofit
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen