English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Lösungen für die Umformtechnik
Großpressen
Lösung
Bandanlage
Walzenvorschub
Elektronischer Transfer
Mechanische Universalpressen und Servopressen
Hydraulische Universalpressen
Rohr- / Drahtbiegen
Drahtziehen
Retrofit und Pressensicherheit
Feedersysteme
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

Pressenlinie

Das Steuerungskonzept der gesamten Pressenlinie ist, wie auch das Maschinenkonzept, in Modularform aufgebaut. Der Steuerungsablauf und die Sicherheitsfunktionen an und um die Presse werden mit einem einzigen System, der SIMATIC S7-F realisiert - die Anbindung der Peripheriesignale erfolgt über PROFIBUS/PROFINET.

Das bietet Ihnen eine Siemens Lösung:

  • Produktionszuverlässigkeit
    durch material- und maschinenschonende Bewegungsführung
  • Intelligentes Energiemanagement
    mit Active Line Modules für einen kontinuierlichen Pressenbetrieb und Einsparung von Energie
  • Kostenoptimierung durch Ersatzteilreduzierung
    durch den Einsatz von Standardkomponenten

Ein ganzheitliches Konzept für die Großpressenautomation

Die Antriebs- und Automatisierungstechnik muss bei Großpressen vor allem durchgängig sein.
  • Ein Leitrechner zur Maschinen- und Betriebsdatenerfassung gehört ebenso dazu wie
  • leistungsfähige Maschinensteuerungen,
  • Bussystem zur Datenkommunikation für den gesamten Maschinenumfang,
  • Bedien-, Diagnose- und Visualisierungssysteme
  • und die gesamte Breite der Antriebstechnik, von kleinen Hilfs- und Servoantrieben bis hin zu den Hauptantrieben von 0,12kW bis 28MW

Hohe Anlagenverfügbarkeit die Sicherheitssteuerung

Eine besondere Stellung innerhalb der Automatisierungstechnik nimmt die zertifizierte Sicherheitssteuerung SIMATIC S7 F ein, die für eine hohe Betriebssicherheit sorgt und Schäden an Mensch und Maschine zu vermeiden hilft.

Produkte zur Automatisierung von Pressenlinien

Alles zu Großpressen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen